(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

耐熱温度約150~170°対応のホイールを使用した 耐熱型ホイールコンベヤ。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    20
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    100
  • 用途:
    中荷重/重荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    65

型番

W-50ZZ-[150-3000/1]L-[75,​100,​150,​200]P 解除

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ 外形図(1)
耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ 外形図(2)

製品仕様

耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-50ZZ50×20×12.2×25※M12×45L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
60×75×25×53×3.2651,800・2,400
3,000
75・100
150・200
100削り出しホイール

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50ZZ75P100P150P
8.467.546.62

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800752337.5
1001750
1501175
2008100
2,400753137.5
1002350
1501575
20011100
3,000753937.5
1002950
1501975
20014100
品番品名材質一台分個数備考
101削り出しホイールスチール-W-50ZZ
102六角ボルトSWCH-M12×45L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M12(メッキ付)
105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-50ZZ-[150-3000/1]L-[75,100,150,200]P

75 ~ 200
150 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱温度約150~170°対応のホイールを使用した 耐熱型ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅20mmのコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・フレームはスチール製。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽中荷重搬送用/温度の高い製品搬送(成形装置出口等)。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

    耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

    耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

        プレスホイールコンベヤ W-2025TS

        プレスホイールコンベヤ W-2025TS

          削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

          削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

              削り出しホイールコンベヤ W-50BS

              削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

                  プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                  プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                    プレスホイールコンベヤ W-50KW

                    プレスホイールコンベヤ W-50KW

                      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

                          削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目~   7日目~   7日目~   8日目~   6日目   6日目~   7日目~   6日目   8日目~   11日目   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - - - ストレート - - - 千鳥 - ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 20 25 50 25 50 50 14.5 20 50 20 23 50 100
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 32 48.6 20 20 38 50 40 20 50 25 38.1 20

                            耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました