未確定3件の候補があります。
Loading...
単位:mm
W-45UW-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-45UW-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(1)
W-45UW-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-45UW-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(2)
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-45UW | 45×16×8.2×22 | ※M8×65L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
46.3×60×33×88×1.6 46.3×60×33×88×2.3 | 56.8 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | 1,000 1,200 | 25 | ABS製千鳥型 ボールSUS-316 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
---|---|---|---|---|
W-45UW | 50P | 75P | 100P | 150P |
2.86 | 2.49 | 2.28 | 2.17 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 50 | 35 | 25 |
75 | 23 | 37.5 | |
100 | 17 | 50 | |
150 | 11 | 75 | |
2,400 | 50 | 47 | 25 |
75 | 31 | 37.5 | |
100 | 23 | 50 | |
150 | 15 | 75 | |
3,000 | 50 | 59 | 25 |
75 | 39 | 37.5 | |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 樹脂製ホイール | ABS | - | W-45UW |
102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | - | M8×65L(メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | - | M8(メッキ付) |
104 | 六角ナット | SWCH | - | M8(メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | 1組 | t1.6、t2.3(焼付け塗装) |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) |
フレーム種類 |
カーブ中心径R |
カーブ角度(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50 ~ 150
|
-
|
カーブ
|
1000 ~ 1200
|
90
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
50 ~ 150
|
1501 ~ 3000
|
ストレート
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
50 ~ 150
|
150 ~ 1500
|
ストレート
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
コンベヤ1個あたりの耐荷重は約25kg 樹脂製ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ45(外径45mm)/幅16mmのABS樹脂ホイールを使用したコンベヤ。
・耐水/耐蝕性に優れた千鳥型コンベヤ。
・フレームはスチール製。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送に使用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。