(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用 合成ゴム巻きホ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    49.3

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-40RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(1)

W-40RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(1)

W-40RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(2)

W-40RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(2)

製品仕様

  • 幅9×φ40(外径40mm)×全高49.3mm
合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RS) 幅  9 × φ40(外径40mm) × 全高49.3mm 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-40RS40×9×8.2×28※M8×40L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
42.3×60×32.6×45×2.349.31,800・2,400
3,000
50・70
100・150
1,000
1,200
20単列型
芯金:削り出し

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-40RS50P70P100P150P
3.743.182.942.70

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質備考
101ゴム巻ホイール合成ゴムW-40RS-KR
102十字穴付ナべ小ネジSWCHM8×40L (メッキ付)
103バネ座金SWRHM8 (メッキ付)
104六角ナット 3種SWCHM8 (メッキ付)
105フレームSPHCt2.3 (焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用 合成ゴム巻きホイールコンベヤ。
【特長】
・φ40(外径40mm)、幅9mmの削り出し合成ゴム巻ホイールを使用したコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽/中荷重搬送/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

          ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

          ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

              合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

              合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

                合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

                合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

                  合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

                  合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

                    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

                    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

                      樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                      樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   8日目~   7日目   8日目~   8日目~   7日目~   6日目~   6日目~   6日目   6日目~   7日目   6日目~   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 9 9 9 9 9 12 12 28 14.5 9 20 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 40 40 40 40 30 45 45 38 60 36 50 36
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 20 20 20 30 30 25 10 10 80 50 10 18 10

                            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました