(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームはスチール製 樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-4020NPS)。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    20
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    15
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    53
  • ホイール材質詳細:
    アセタール

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
W-4020NPS ストレート 寸法図(1)

ストレート(1)

W-4020NPS ストレート 寸法図(2)

ストレート(2)

製品仕様

樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-4020NPS) 幅20×径40×全高53mm 商品イメージ
  • 幅20×径40×全高53mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-4020NPS40×20×6.4×25※M6×38L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
45×29.6×10×42×2.3531,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
15アセタール製

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-4020NPS50P75P100P150P
2.522.282.182.07

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質備考
101樹脂製ホイールPOMW-4020NPS
102アプセット六角ボルトSWCHM6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
104フレームSPHCt2.3(焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーブ
50 ~ 150
-
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

9日目

ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームはスチール製 樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-4020NPS)。
【特長】
・φ40(外径40mm)/幅20mmのニードルタイプの樹脂製ホイールを使用。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
・樹脂製の幅広型タイプのため、デリケートな搬送にも適したコンベヤ。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

        プレスホイールコンベヤ W-2025TS

        プレスホイールコンベヤ W-2025TS

          プレスホイールコンベヤ W-40SL

          プレスホイールコンベヤ W-40SL

            ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

            ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                  削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                    ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

                    ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

                      プレスホイールコンベヤ W-20100TS

                      プレスホイールコンベヤ W-20100TS

                        削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                          プレスホイールコンベヤ W-40WH

                          プレスホイールコンベヤ W-40WH

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   7日目~   8日目~   7日目~   8日目   11日目   6日目~   7日目~   6日目~   6日目   6日目~   7日目~   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 20 50 50 25 20 50 50 50 25 50 100 50 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 48.6 38 20 40 38.1 38 20 20 48.6 20 20 40
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 15 18 15 30 20 130 15 40 40 200 40 50 20

                            樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました