(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約10kg 合成ゴム巻きホイールコンベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    45
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    55.5

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
W-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

W-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P (1)

W-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

W-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P (2)

製品仕様

合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-45RS) 幅12×径45×全高56.5mm 商品イメージ
  • 幅12×径45×全高56.5mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-45RS45×12×6.4×25※M6×38L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
45×29.6×10×42×2.355.51,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
10芯金:プレス

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-45RS50P75P100P150P
2.962.572.402.23

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質備考
101ゴム巻きホイール合成ゴムW-45RS
102アプセット六角ボルトSWCHM6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
104フレームSPHCt2.3(焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーブ
50 ~ 150
-
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

9日目

ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約10kg 合成ゴム巻きホイールコンベヤ。
【特長】
・プレスホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用したコンベヤ。
・φ45(外径45mm)/幅12mmの削り出し合成ゴム巻きホイールを使用したコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

        合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

        合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

          合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

          合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

              合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

              合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

                ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                  樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                  樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

                    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

                      樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                      樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

                        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

                          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   7日目   7日目~   6日目~   8日目~   6日目   8日目~   6日目~   6日目~   7日目   8日目~   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 12 9 9 9 9 28 9 12 14.5 9 9 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 45 45 40 30 40 40 38 40 38 60 36 40 36
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 10 10 20 25 20 20 80 30 15 50 10 30 10

                            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました