(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ W-50BS

削り出しホイールコンベヤ W-50BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した 削り出しホイールコンベヤ。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    14.5
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    80
  • 用途:
    中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    60

型番

W-50BS-[150-3000/1]L-[75,​100,​150]P 解除

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
W-50BS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P 寸法図(1)

W-50BS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P (1)

W-50BS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P 寸法図(2)

W-50BS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P (2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ (W-50BS) 幅14.5 × φ50(外径50mm) × 全高60mm 商品イメージ
  • 幅14.5×φ50(外径50mm)×全高60mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-50BS50×14.5×8.2×20※M8×35L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
50×46×13×40×3.2601,800・2,400・3,00075・100・1501,000
1,200
80

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50BS75P100P150P
5.685.034.39

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800752337.5
1001750
1501175
2,400753137.5
1002350
1501575
3,000753937.5
1002950
1501975
品番品名材質備考
101ゴム巻ホイール合成ゴムW-3812R
102六角ボルトSWCHM12×50L(メッキ付)
103バネ座金SWRHM12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCHM12(メッキ付)
105フレームSPHCt3.2(焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-50BS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P

ストレート
75 ~ 150
150 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した 削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅14.5mmの削り出しホイール。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ W-50BS

削り出しホイールコンベヤ W-50BS

    削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

    削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

      削り出しホイールコンベヤ W-36BS

      削り出しホイールコンベヤ W-36BS

        削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

        削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

          削り出しホイールコンベヤ W-50WW

          削り出しホイールコンベヤ W-50WW

            削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

            削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

              削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

              削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                  削り出しホイールコンベヤ W-36CS

                  削り出しホイールコンベヤ W-36CS

                    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                      削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                      削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

                          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目   8日目~   8日目~   7日目~   7日目   8日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 14.5 14.5 9 23 14.5 50 9 9 9 25 9 50 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 50 36 25 50 20 36 36 36 20 36 57.2 25
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 80 100 40 50 100 50 40 40 40 40 40 200 30

                            削り出しホイールコンベヤ W-50BSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました