(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した 削り出しホイールコンベヤ。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    14.5
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    100
  • 用途:
    中荷重/重荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    65

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
HG-W50DS-[1501-3000/1]L-[75,100,150,200]P/HG-W50DS-[150-1500/1]L-[75,100,150,200]P 寸法図(1)

HG-W50DS-[1501-3000/1]L-[75,100,150,200]P/HG-W50DS-[150-1500/1]L-[75,100,150,200]P (1)

HG-W50DS-[1501-3000/1]L-[75,100,150,200]P/HG-W50DS-[150-1500/1]L-[75,100,150,200]P 寸法図(2)

HG-W50DS-[1501-3000/1]L-[75,100,150,200]P/HG-W50DS-[150-1500/1]L-[75,100,150,200]P (2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
HG-W50DS50×14.5×12.2×20※M12×40L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
60×70×25×48×3.2651,800・2,400・3,00075・100・150・2001,000
1,200
100ハイグレードベアリング

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
HG-W50DS75P100P150P
7.636.906.17

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800752337.5
1001750
1501175
2008100
2,400753137.5
1002350
1501575
20011100
3,000753937.5
1002950
1501975
20014100
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出しホイールスチール-HG-W50DS
102六角ボルトSWCH-M12×40L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M12(メッキ付)
105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
75 ~ 200
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

8日目

ストレート
75 ~ 200
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した 削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅14.5mmの削り出しホイール。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・中重荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

    削り出しホイールコンベヤ W-36CS

    削り出しホイールコンベヤ W-36CS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

        プレスホイールコンベヤ W-36PCS

        プレスホイールコンベヤ W-36PCS

          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

            削り出しホイールコンベヤ W-50BS

            削り出しホイールコンベヤ W-50BS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

                削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                  プレスホイールコンベヤ SW-38S

                  プレスホイールコンベヤ SW-38S

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

                      樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                      樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                        プレスホイールコンベヤ WB-38TS

                        プレスホイールコンベヤ WB-38TS

                          プレスホイールコンベヤ W-36TS

                          プレスホイールコンベヤ W-36TS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   6日目~   6日目~   6日目~   8日目~   6日目   6日目   6日目   8日目   7日目   7日目   7日目   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 14.5 9 9 9 9 14.5 20 9 12 9 9 12 10
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 36 40 36 36 50 50 36 38 40 36 38 36
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 100 40 20 20 10 80 18 40 20 20 10 20 15

                            削り出しホイールコンベヤ HG-W50DSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました