(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約200Kg ローラ対応ホイールコンベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    50
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    60.5
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    200
  • 用途:
    中荷重/重荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    101.7

型番

W-6050D-[150-3000/1]L-[75,​100,​150]P 解除

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
ローラ対応ホイールコンベヤ (W-6050D) 幅50 × φ60.5(外径60.5mm) × 全高101.7mm 寸法図(1)
ローラ対応ホイールコンベヤ (W-6050D) 幅50 × φ60.5(外径60.5mm) × 全高101.7mm 寸法図(2)

製品仕様

ローラ対応ホイールコンベヤ (W-6050D) 幅50 × φ60.5(外径60.5mm) × 全高101.7mm 商品イメージ
  • 幅50×φ60.5(外径60.5mm)×全高101.7mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-6050D60.5×50×12.2×63丸鋼(段引)
φ12(直径12mm)×89L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
90×69.6×13×89×2.3101.71,800・2,400・3,00075・100・1501,000
1,200
200軸は両端
M8×12段引

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-6050D75P100P150P
9.548.166.78

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800752337.5
1001750
1501175
2,400753137.5
1002350
1501575
3,000753937.5
1002950
1501975
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-6050D ローラ幅(公称)50
102段付両ネジSS400-φ12(直径12mm)×89L×M8×M8(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8(メッキ付)
105フレームSPHC1組t2.3(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-6050D-[150-3000/1]L-[75,100,150]P

75 ~ 150
150 ~ 3000

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約200Kg ローラ対応ホイールコンベヤ。
【特長】
・Φ60.5(外径60.5mm)/幅50mmのローラタイプのスチール製ホイールコンベヤ
・ローラコンベヤに比べ機幅が狭くコンパクト
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適
・重荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べてパレット搬送


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

    ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

    ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

        ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

        ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

          プレスホイールコンベヤ W-40FL

          プレスホイールコンベヤ W-40FL

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

              樹脂製ホイールコンベヤ W-38GS

              樹脂製ホイールコンベヤ W-38GS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

                  プレスホイールコンベヤ SW-50S

                  プレスホイールコンベヤ SW-50S

                    プレスホイールコンベヤ W-57TS

                    プレスホイールコンベヤ W-57TS

                      プレスホイールコンベヤ W-38TS

                      プレスホイールコンベヤ W-38TS

                        ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

                        ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

                          ミニミニホイール MMR-1210SS

                          ミニミニホイール MMR-1210SS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック 太陽工業 マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 6,734円 -
                            通常出荷日 8日目   6日目   6日目   11日目   8日目   6日目   6日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   7日目   8日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - - - - - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 50 50 50 50 12 50 12 12 16 20 12 9 57
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 60.5 57.2 48.6 38.1 40 48.6 38 36 50 57 38 36 12

                            ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました