(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニミニホイール MMW-2005SS

ミニミニホイール  MMW-2005SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

小物搬送に適したコンベヤ ミニミニホイール。【特長】・樹脂製のローラの交換が簡...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    4.8
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    20
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    5
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    14
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    コの字型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 外形高さ H(mm):
    30

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

ミニミニホイール 寸法図

製品仕様

ミニミニホイール 商品イメージ
軸受部

軸受部

ローラ部

ローラ部

仕様

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸フレーム形状
形状h×W1×W2×t
機高
H
全長
L
MMW-2005SS20×4.8×3.2×11.6φ3(直径3mm)×62.8L25×63.9×65×0.8302,000
ホイール間隔
P
1列当りの耐荷重
(kg)
ホイール材質フレーム材質備考
145アセタール亜鉛めっき鋼版ホイール千鳥型
  • ※ 全長2,000Lの取り出し寸法は、端から13mm(両端)となります。
品番品名材質一台分個数備考
101樹脂ホイールPOM710MMW-2005SS
102スチール142φ3(直径3mm)×62.8L(メッキ付)
103軸受POM284-
104フレーム亜鉛メッキ鋼板
SGCC
125×63.9×0.8

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200 ~ 2000

1個

-( - )

11日目

150 ~ 1199

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物搬送に適したコンベヤ ミニミニホイール。
【特長】
・樹脂製のローラの交換が簡単。
・段ボール等の底面が柔らかい搬送物の場合はMMWのホイール型がおすすめ。
・軸受部はワンタッチでフレームに差し込むことが可能。
・軸受部は固定フックを外側から押すことにより、簡単にはずすことが可能。
・シャフト部は軸の段引き加工を施すことなく、ローラの落とし込みが可能。
・コンベヤを並べた場合、ローラ(ホイール)間隔が8mmのため、幅広い並列搬送が可能。
【用途】
・アッセンブリーコンベヤ/コンベヤ間のシューター/ラック用コンベヤなどに使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニミニホイール  MMW-2005SS

ミニミニホイール MMW-2005SS

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

      ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径50mm

      ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径50mm

        ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

        ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

          三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

          三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

            三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

            三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

              ミニミニホイール MMR-1210SS

              ミニミニホイール MMR-1210SS

                メーカー マキテック トラスコ中山 太陽工業 太陽工業 三機工業 三機工業 マキテック
                通常価格 - 3,989円 14,467円 6,734円 4,557円 4,830円 -
                通常出荷日 11日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目  
                種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 樹脂 樹脂
                ローラ/ホイール幅 W(mm) 4.8 67 13 9 101 101 57
                ローラ/ホイール外径 D(mm) 20 36 50 36 6 6 12

                ミニミニホイール MMW-2005SSのレビュー

                評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                製品搬送部
                評価 2.0満足度:2.02023/01/23
                搬送物の形状特性で今回の千鳥仕様のコロが必要になりましたが。
                切断販売していただくと取付用の穴が不均一になり
                複数個購入すると都度、取付穴加工が必要となったのが残念です

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 固定方法は?
                A
                裏面に穴加工が施されており、固定にご利用頂けます。但し、穴加工位置・寸法は2,000Lの定尺で決まっており、変更は出来ません。

                ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました