(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ W-5750P

プレスホイールコンベヤ W-5750P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームは60フレームを使用した強化型 プレスホイールコンベヤ (W-5750...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    50
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    57
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    60
  • 用途:
    中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    68.5

型番

W-5750P-[150-3000/1]L-[75,​100,​150,​200]P 解除

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
プレスホイールコンベヤ (W-5750P) 幅50×φ57(外径57mm)×全高68.5mm 寸法図(1)
プレスホイールコンベヤ (W-5750P) 幅50×φ57(外径57mm)×全高68.5mm 寸法図(2)

製品仕様

プレスホイールコンベヤ (W-5750P) 幅50×φ57(外径57mm)×全高68.5mm 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-5750P57×50×12.2×55※M12×75L
  • ※六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
60×105×25×83×3.268.51,000・1,500・2,000・3,00075・100・150・20060幅広型
強化型
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-5750P
102六角ボルトSWCH-M12×75L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M12(メッキ付)
105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-5750P75P100P150P
8.807.806.80

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000751250
100950
150650
2004100
1,500751937.5
1001450
150975
200750
2,000752562.5
1001950
15012100
2009100
3,000753937.5
1002950
1501975
20014100

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-5750P-[150-3000/1]L-[75,100,150,200]P

75 ~ 200
150 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームは60フレームを使用した強化型 プレスホイールコンベヤ (W-5750P)。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・φ57(外径57mm)/幅50mmの幅広型のプレスホイールを使用。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lで、端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・重荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べてパレット搬送に使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ W-5750P

プレスホイールコンベヤ W-5750P

    プレスホイールコンベヤ W-2050TS

    プレスホイールコンベヤ W-2050TS

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

        削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

        削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

          ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

          ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

            削り出しホイールコンベヤ W-50BS

            削り出しホイールコンベヤ W-50BS

              削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

              削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                削り出しホイールコンベヤ W-50WW

                削り出しホイールコンベヤ W-50WW

                  削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                    アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                    アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                      プレスホイールコンベヤ W-2015TS

                      プレスホイールコンベヤ W-2015TS

                        プレスホイールコンベヤ W-40SL

                        プレスホイールコンベヤ W-40SL

                          プレスホイールコンベヤ W-57TS

                          プレスホイールコンベヤ W-57TS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   7日目~   11日目   7日目   6日目   6日目   8日目~   8日目~   6日目   7日目   7日目~   8日目   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート - ストレート ストレート ストレート - - 千鳥 - ストレート - - -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール アルミ スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 50 50 50 9 50 14.5 23 14.5 9 12 15 20 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 57 20 38.1 36 57.2 50 25 50 36 38 20 40 57

                            プレスホイールコンベヤ W-5750Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました