未確定4件の候補があります。
Loading...
単位:mm
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
WA-5020NPS | 50×20×8.2×25 | ※M8×40L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
44×61×18×45×3.0 | 55 | 1,000~3,000 500とび | 75・100・150 | - | 18 | アセタール製 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
---|---|---|---|
WA-5020NPS | 75P | 100P | 150P |
1.85 | 1.69 | 1.52 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 75 | 12 | 50 |
100 | 9 | 50 | |
150 | 6 | 50 | |
1,500 | 75 | 19 | 37.5 |
100 | 14 | 50 | |
150 | 9 | 75 | |
2,000 | 75 | 26 | 25 |
100 | 19 | 50 | |
150 | 13 | 25 | |
2,500 | 75 | 32 | 50 |
100 | 24 | 50 | |
150 | 16 | 50 | |
3,000 | 75 | 39 | 37.5 |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 樹脂製ホイール | POM | - | W-5020NPS |
102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | - | M8×40L(メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | - | M8(メッキ付) |
104 | 六角ナット 3種 | SWCH | - | M8(メッキ付) |
105 | フレーム | AL | 1組 | t3,A6063S-T5(アルマイト処理) |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
75 ~ 150
|
2500
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
75 ~ 150
|
1501 ~ 2499
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
75 ~ 150
|
150 ~ 1500
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
75 ~ 150
|
2501 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
コンベヤ/フレームはアルミ製 樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-5020NPS)。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅20mmのニードルタイプ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500だが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・静音性を求められる現場に使用。