(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約18Kg 樹脂ニードルホイールコンベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    50
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    48.6
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    18
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • フレーム表面処理:
    アルマイト
  • 外形高さ H(mm):
    51.3

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-4850NPS) 寸法図(1)
樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-4850NPS) 寸法図(2)

製品仕様

樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-4850NPS) 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
WA-4850NPS48.6×50×8.2×55※M8×70L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
44×91×18×75×3.051.31,000~3,000
500とび
50・75・100・150-18幅広型アセタール製

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WA-4850NPS50P75P100P150P
2.722.161.931.69

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000501925
751250
100950
150650
1,500502925
751937.5
1001450
150975
2,000503925
752625
1001950
1501325
2,500504925
753250
1002450
1501650
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質一台分個数備考
101樹脂製ホイールPOM-W-4850NPS
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M8×70L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8(メッキ付)
105フレームAL1組t3,A6063S-T5(アルマイト処理)
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 150
2500

1個

-( - )

6日目

50 ~ 150
1501 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

50 ~ 150
150 ~ 1500

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約18Kg 樹脂ニードルホイールコンベヤ。
【特長】
・φ48.6(外径48.6mm)、幅50mmのニードルタイプの幅広型樹脂製ホイールを使用。
・フレームはアルミ製。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・樹脂製の幅広型タイプでデリケートな搬送にも最適。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

    樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

    樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

              ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

              ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

                樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

                  削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                    削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                    削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

                        削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

                        削り出しホイールコンベヤ W-30BSH

                          プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                          プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   8日目~   6日目~   7日目~   8日目~   6日目   8日目   6日目   6日目   8日目~   6日目~   7日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - - - ストレート ストレート ストレート - 千鳥 千鳥 ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 50 50 20 50 9 12 50 20 9 9 17 50 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 48.6 38 50 48.6 36 38 60.5 50 36 36 46 30 36

                            樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました