(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約15Kg ホイールコンベヤ。【特長】・φ38(外...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    15
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    53

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS 寸法図(1)
樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS 寸法図(2)

製品仕様

樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
WB-38NPS38×12×6.4×25※M6×38L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
45×28.2×8.5×42×1.6531,800・2,400・3,00050・75・10015アセタール製

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WB-38NPS50P75P100P
2.001.901.80

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
2,400504725
753137.5
1002350
3,000505925
753937.5
1002950
品番品名材質一台分個数備考
101樹脂製ホイールPOM-W-3812NPS
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M8×38L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M6(メッキ付)
104戻リ止メナットSWCH-M6(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
1501 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

50 ~ 100
150 ~ 1500

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約15Kg ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)/幅12mmのニードルタイプの樹脂製ホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはスチール製。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・静音性を求められる現場にて使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

      樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

        樹脂製ホイールコンベヤ W-38GS

        樹脂製ホイールコンベヤ W-38GS

          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

            プレスホイールコンベヤ W-36TS

            プレスホイールコンベヤ W-36TS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                  樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                  樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

                    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS

                        アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                        アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                          プレスホイールコンベヤ WB-38TS

                          プレスホイールコンベヤ WB-38TS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   6日目~   7日目   6日目~   6日目~   6日目   6日目~   7日目   8日目~   6日目~   6日目   7日目   7日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート - ストレート - - - - ストレート - 千鳥 ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 12 12 12 50 10 12 10 9 17 12 12 12
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 36 36 38 38 36 38 36 36 46 38 38 38

                            樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました