(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

φ30(外径30mm)、幅9mmのホイールを使用した合成ゴム巻きホイールコンベ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    30
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    25
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    35
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    33

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-30RB-[1501-2000/1]L-35P/W-30RB-[150-1500/1]L-35P 寸法図(1)

W-30RB-[1501-2000/1]L-35P/W-30RB-[150-1500/1]L-35P(1)

W-30RB-[1501-2000/1]L-35P/W-30RB-[150-1500/1]L-35P 寸法図(2)

W-30RB-[1501-2000/1]L-35P/W-30RB-[150-1500/1]L-35P(2)

製品仕様

合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-30RB) 幅9×φ30(外径30mm)×全高33mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-30RB30×9×6.2×16※M6×27L
  • ※ ボタン
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
25×19.2×9×31×1.6331,000・1,500・2,000351,000
1,200
25芯金:削り出し

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-30RB35P
1.77

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000352727.5
1,500354215
2,000355620
品番品名材質一台分個数備考
101ゴム巻ホイール合成ゴム-W-30RB
102六角穴付ボタンボルトSWCH-M6×27L(メッキ付)
103スパック(座金)SWRH-M6(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M6(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

型番リスト

型番
搬送種類
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
1501 ~ 2000
-
-

1個

-( - )

7日目

ストレート
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ30(外径30mm)、幅9mmのホイールを使用した合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-30RB)。
【特長】
・削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送に使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

        プレスホイールコンベヤ WB-36TS

        プレスホイールコンベヤ WB-36TS

          削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

          削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

              プレスホイールコンベヤ WB-38TS

              プレスホイールコンベヤ WB-38TS

                合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

                合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

                  削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                      ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUS) 幅9×径40×全高49.3

                      ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUS) 幅9×径40×全高49.3

                        プレスホイールコンベヤ W-2015TS

                        プレスホイールコンベヤ W-2015TS

                          プレスホイールコンベヤ W-40SL

                          プレスホイールコンベヤ W-40SL

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   6日目~   6日目~   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   6日目   8日目~   6日目   7日目~   8日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 9 12 10 9 12 12 9 14.5 9 9 15 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 30 40 45 36 36 38 38 40 50 40 40 20 40
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 25 20 10 15 40 15 20 20 80 30 30 20 20

                            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました