(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニミニホイール MMR-1210SS

ミニミニホイール MMR-1210SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

樹脂製のローラの交換が簡単、小物搬送に適したコンベヤ ミニミニホイール (MM...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    57
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    12
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    5
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    コの字型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 外形高さ H(mm):
    26

(i)ご注意

  • 外形図は定尺2000L時の固定寸法となります。
  • 定尺2000L以下の端尺機長をご希望の場合は定尺からのカットとなります。
  • 上面のホイールの取出し寸法を重視する為、穴加工位置については任意の位置とさせて頂きます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

ミニミニホイール MMR-1210SS 寸法図

製品仕様

ミニミニホイール MMR-1210SS 商品イメージ

商品イメージ

軸受部

軸受部

シャフト部

シャフト部

ローラ部

ローラ部

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸フレーム形状
形状h×W1×W2×t
機高
H
全長
L
MMR-1210SS12×57×3.2×58φ3(直径3mm)×62.8L25×63.9×65×0.8262,000
ホイール間隔
P
1列当りの耐荷重(kg)ホイール材質フレーム材質備考
145アセタール亜鉛めっき鋼版ローラ型
  • ※ MMR型は、フレームからのローラ上面が1mm。
  • ※ 全長2,000Lの取り出し寸法は、ホイール・ローラタイプ共に端から13mm(両端)となります。
品番品名材質一台分個数備考
101樹脂ホイールPOM142MMR-1210SS
102スチール142φ3(直径3mm)×62.8L(メッキ付)
103軸受POM284-
104フレーム亜鉛メッキ鋼版
SGCC
125×63.9×0.8

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
1501 ~ 2000
アセタール

1個

-( - )

8日目

14
150 ~ 1500
アセタール

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のローラの交換が簡単、小物搬送に適したコンベヤ ミニミニホイール (MMR-1210SS)。
【特長】
・ワンタッチでフレームに差し込むことができ、固定フックを外側から押すことにより、簡単に外すことができます。
・軸の段引き加工を施すことなく、ローラの押し込みを可能としております。
・これにより、ローラの着脱(交換)をスムーズにしています。
・コンベヤを並べた場合、ローラ(ホイール)間隔が8mmのため、巾広い並列搬送を可能としました。

(i)ご注意

  • 外形図は定尺2000L時の固定寸法となります。
  • 定尺2000L以下の端尺機長をご希望の場合は定尺からのカットとなります。
  • 上面のホイールの取出し寸法を重視する為、穴加工位置については任意の位置とさせて頂きます。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニミニホイール MMR-1210SS

ミニミニホイール MMR-1210SS

    ミニミニホイール  MMW-2005SS

    ミニミニホイール MMW-2005SS

      コンベヤ固定パーツ TN6/TN-8

      コンベヤ固定パーツ TN6/TN-8

        ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径25.4mm)

        ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径25.4mm)

          ミニホイールコンベヤ ミニパラ

          ミニホイールコンベヤ ミニパラ

            コンベヤ固定パーツ S-TN8

            コンベヤ固定パーツ S-TN8

              コンベヤ固定パーツ FX-55/FX-65

              コンベヤ固定パーツ FX-55/FX-65

                コンベヤ固定パーツ L-BT

                コンベヤ固定パーツ L-BT

                  プレスホイールコンベヤ W-40SL

                  プレスホイールコンベヤ W-40SL

                    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径20mm)

                    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径20mm)

                      プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                      プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                        ローラトラックシステム RLTブレーキ(RLT-BR)

                        ローラトラックシステム RLTブレーキ(RLT-BR)

                          コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

                          コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

                            メーカー マキテック マキテック マキテック トラスコ中山 三鈴工機 マキテック マキテック マキテック マキテック トラスコ中山 マキテック イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 - - 74円 8,185円 14,457円 308円 422円 251円 - 9,989円 - 888円 1,070円
                            通常出荷日 8日目   11日目   3日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - ストレート 千鳥 - - - - ストレート - - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 - スチール POM白ジュラコン - - - スチール スチール スチール - -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 57 4.8 - 9 10 - - - 20 - 25 該当なし -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 12 20 - 25.4 9 - - - 40 20 20 該当なし -

                            ミニミニホイール MMR-1210SSのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            搬送設備
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            搬送設備に使用しました。
                            ホイールの滑りもスムーズで大満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            良かった点はワンタッチで取付が出来て、外す時も簡単に外せる点です。
                            ローラの着脱が早くなり、作業性が上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            不良品の排出シュートとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/05
                            グラビティシュートとして傾斜させて使用しました
                            コロが比較的によく回るので機能は果たしました
                            難点はコロが割と外れやすいことと、金属性の枠が面取りされておらず、ケガに注意が必要だったことです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグ搬送
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/29
                            ラインの終わりから先頭へ治具を戻す用途で使用しているが、
                            スムーズで静かに戻ってくれるのでとても良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定方法は?
                            A
                            裏面に穴加工が施されており、固定にご利用頂けます。但し、穴加工位置・寸法は2,000Lの定尺で決まっており、変更は出来ません。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました