(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ W-2015TS

プレスホイールコンベヤ W-2015TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

φ20(外径20mm)、幅15mmプレスホイールを使用したプレスホイールコンベ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    15
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    20
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    27

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-2015TS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015TS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P 寸法図(1)

W-2015TS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015TS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P

W-2015TS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015TS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P 寸法図(2)

W-2015TS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015TS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P

製品仕様

プレスホイールコンベヤ(W-2015TS) 幅15×φ20(外径20mm)×全高27mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-2015TS20×15×6.2×17M6×27L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
25×20.2×9×31×1.6271,000・1,500・2,00025・30・351,000
1,200
20
機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000253912.5
303220
352727.5
1,500255912.5
304915
354215
2,000257912.5
306525
355620
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-2015TS
102六角穴付ボタンボルトSWCH-M6×27L(メッキ付)
103スパック(座金)SWRH-M6(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M6(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-2015TS25P30P35P
1.871.681.54

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーブ
25 ~ 35
-
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

10日目

ストレート
25 ~ 35
1501 ~ 2000
-
-

1個

-( - )

7日目

ストレート
25 ~ 35
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ20(外径20mm)、幅15mmプレスホイールを使用したプレスホイールコンベヤ(W-2015TS)。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L。
・端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送。
・軽中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ W-2015TS

プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

      アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm

      アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm

        アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015TS

        アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015TS

          合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

          合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

            ホイールコンベヤ(プレス製) MWFタイプ MWSタイプ

            ホイールコンベヤ(プレス製) MWFタイプ MWSタイプ

              アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-30RB

              アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-30RB

                プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                  ホイールコンベヤ(アルミ製)

                  ホイールコンベヤ(アルミ製)

                    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUS

                    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUS

                      ホイールコンベヤ(プレス製) KR-A0-Pタイプ

                      ホイールコンベヤ(プレス製) KR-A0-Pタイプ

                        合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

                        合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

                          削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック 三鈴工機 マキテック マキテック 三鈴工機 マキテック テラウチ マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - 6,840円 - - 8,129円 - 6,595円 - -
                            通常出荷日 7日目~   6日目~   7日目   8日目   7日目   7日目   8日目   7日目~   7日目   8日目~   5日目~   6日目   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール 合成ゴム スチール アルミ ステンレス スチール 樹脂 スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 15 15 10 15 9 - 9 25 16 15 7.2 28 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 20 20 25 20 40 - 30 20 48 20 25 38 20
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 20 30 30 20 20 - 25 30 15 30 7 80 40

                            プレスホイールコンベヤ W-2015TSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q W-2015TSとW-2015BS寸法上は同じですが、どのように選べばよいですか?
                            A
                            安価なタイプがW-2015TSです。比較的して強度や回転が良い製品がW-2015BSです。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました