(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約20Kg ステンレス製ホイールコンベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    ステンレス
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    ステンレス
  • フレーム表面処理:
    なし
  • 外形高さ H(mm):
    52

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-38SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-38SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

W-38SUS-[1501-3000/1]L-[5,75,100,150]P/W-38SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

W-38SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-38SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

W-38SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-38SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

製品仕様

ステンレス製ホイールコンベヤ  (W-38SUS) 幅12 × φ38(外径38mm) × 全高52 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-38SUS38×12×6.4×25※M6×38L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
45×29×10×42×2.0521,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
20プレスホイール
機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールステンレス-W-38SUS
102六角ボルトSUSXM7-M6×38L
103バネ座金SUS304-M6
104六角ナットSUS304-M6
105フレームSUS304HL1組t2

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-38SUS50P75P100P150P
2.572.242.091.95

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約20Kg ステンレス製ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、幅12mmのステンレス製の耐水性に優れたコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・製品に汚れ付着を嫌う現場/さびを嫌う現場に使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

      削り出しホイールコンベヤ W-36BS

      削り出しホイールコンベヤ W-36BS

        プレスホイールコンベヤ W-40FL

        プレスホイールコンベヤ W-40FL

          プレスホイールコンベヤ W-38TS

          プレスホイールコンベヤ W-38TS

            ケースラックコンベヤ W-32G

            ケースラックコンベヤ W-32G

              ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

              ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

                ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUS

                ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUS

                  ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                  ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                    アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                    アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                      溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TS

                      溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TS

                        プレスホイールコンベヤ SW-36S

                        プレスホイールコンベヤ SW-36S

                          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   7日目~   8日目~   7日目   8日目   6日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 ステンレス スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール ステンレス 樹脂 アルミ スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 10 9 12 12 16 50 9 9 12 10 10 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 36 36 40 38 32 48.6 36 40 38 36 36 25
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 20 15 40 20 20 5 200 40 30 5 15 15 30

                            ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました