素早く脱着可能なDZUSの受け側のリセプタクル。【特長】・背面からはめ込むリセ...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
リセプタクル本体 | プラスティック |
---|---|
使用可能温度 | -40~90℃ |
マイナスドライバを使用して取りつける。
TMT=P+Q+G
TMT=P+Q
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定。
P:ドアの厚さ(mm)
Q:フレームの厚さ(mm)
G:寸法表を参照。
単位:mm
TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 | 最大荷重(N)*1 | 適用スタッド品番 | スタッド径 | |
---|---|---|---|---|
マイナス溝 D1-SS | ウイング D1-SW | |||
3.81-5.07 | 160 | D1-004-050-030 | D1-125-050-030 | 6.3 |
5.08-6.34 | D1-004-055-030 | D1-125-055-030 | ||
6.35-7.61 | D1-004-060-030 | D1-125-060-030 | ||
7.62-8.88 | D1-004-065-030 | D1-125-065-030 | ||
8.89-10.15 | D1-004-070-030 | D1-125-070-030 | ||
10.16-11.42 | D1-004-075-030 | D1-125-075-030 | ||
11.43-12.69 | D1-004-080-030 | D1-125-080-030 | ||
12.7-13.96 | D1-004-085-030 | D1-125-085-030 | ||
13.97-15.23 | D1-004-090-030 | D1-125-090-030 | ||
15.24-16.5 | D1-004-095-030 | D1-125-095-030 | ||
16.51-17.77 | D1-004-100-030 | D1-125-100-030 |
単位:mm
型番 | 適用スタッド径 | G | フレーム厚み範囲 Q | X | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
D1-004-002-010 | 6.3 | 2.5 | 0.9-1.27 | 2.75 | 4 |
D1-004-003-010 | 6.3 | 2.5 | 1.63-2 | 3.6 | 4 |
D1-004-004-010 | 6.3 | 2.5 | 2.3-2.64 | 4.5 | 4 |
D1-004-005-010 | 6.3 | 2.5 | 3-3.4 | 5 | 4 |
D1-004-006-010 | 6.3 | 2.5 | 3.65-4 | 5.6 | 4 |
型番 |
寸法 X(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2.75
| 10 | 1個 | 131円(
144円
) | 4日目 | |
3.6
| 10 | 1個 | 162円(
178円
) | 4日目 | |
4.5
| 10 | 1個 | 147円(
162円
) | 4日目 | |
5
| 10 | 1個 | 128円(
141円
) | 4日目 | |
5.6
| 10 | 1個 | 128円(
141円
) | 4日目 |
Loading...
素早く脱着可能なDZUSの受け側のリセプタクル。
【特長】
・背面からはめ込むリセプタクル。
・角穴をあけるだけで取りつけが可能。
・マイナスドライバを使用して取りつける。
【用途】
・装置全般。