素早く脱着可能なDZUSの受け側のリセプタクル。【特長】・上面からはめ込むリセ...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
リセプタクル本体 | プラスティック |
---|---|
使用可能温度 | -40~90℃ |
TMT=P+Q+G
TMT=P+Q
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定。
P:ドアの厚さ(mm)
Q:フレームの厚さ(mm)
G:寸法表を参照。
単位:mm
TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 | 最大荷重(N)*1 | 適用スタッド型番 | スタッド径 | |
---|---|---|---|---|
マイナス溝 D1-SS | ウイング D1-SW | |||
4.13-5.39 | 160 | D1-004-045-030 | D1-125-045-030 | 6.3 |
5.4-6.66 | D1-004-050-030 | D1-125-050-030 | ||
6.67-7.93 | D1-004-055-030 | D1-125-055-030 | ||
7.94-9.2 | D1-004-060-030 | D1-125-060-030 | ||
9.21-10.47 | D1-004-065-030 | D1-125-065-030 | ||
10.48-11.74 | D1-004-070-030 | D1-125-070-030 | ||
11.75-13.01 | D1-004-075-030 | D1-125-075-030 | ||
13.02-14.28 | D1-004-080-030 | D1-125-080-030 | ||
14.29-15.55 | D1-004-085-030 | D1-125-085-030 | ||
15.56-16.82 | D1-004-090-030 | D1-125-090-030 | ||
16.83-18.09 | D1-004-095-030 | D1-125-095-030 | ||
18.1-19.36 | D1-004-100-030 | D1-125-100-030 |
リセプタクルを図のようにフレームにはめ込む。
単位:mm
型番 | 適用スタッド径 | G | フレーム厚み範囲 Q | X | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
D1-004-911-010 | 6.3 | 2.4 | 0.9-1.25 | 1.7 | 1.9 |
D1-004-912-010 | 6.3 | 2.4 | 1.3-1.75 | 2.2 | 1.9 |
D1-004-913-010 | 6.3 | 2.4 | 1.8-2.25 | 2.7 | 1.9 |
D1-004-914-010 | 6.3 | 2.4 | 2.3-2.75 | 3.2 | 1.9 |
D1-004-915-010 | 6.3 | 2.4 | 2.8-3.25 | 3.7 | 1.9 |
型番 |
寸法 X(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.7
| 10 | 1個 | 128円(
141円
) | 4日目 | |
2.2
| 10 | 1個 | 131円(
144円
) | 4日目 | |
27
| 10 | 1個 | 131円(
144円
) | 4日目 | |
3.2
| 10 | 1個 | 156円(
172円
) | 4日目 | |
3.7
| 10 | 1個 | 131円(
144円
) | 4日目 |
Loading...
素早く脱着可能なDZUSの受け側のリセプタクル。
【特長】
・上面からはめ込むリセプタクル。
・コンパクト設計。
・角穴をあけるだけで簡単に取りつけが可能。
【用途】
・装置全般。