(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ガスケット

L型ガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
205円 ~ 5,143円  特別価格 
税込価格
226円 ~ 5,657円  特別価格 

【特長】・ネジ継手用ガスケットです。【材質】シリコンゴム/NBR/EPDM/フ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガスケット
  • ガスケット種類:
    ISOねじユニオンガスケットL形

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定46件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

L型ガスケット 外形図1

製品仕様

  • 材質:シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)

規格表

L型ガスケット 規格表1

使用例

L型ガスケット 使用例

商品特長詳細

ガスケットの種類

材質の概略特性を次に示します。材質選択の目安としてください。

●NBR(黒)ニトリルゴム
食品の全般にわたり、広く使用されている。ただし、高濃度酢酸、エステル類、耐スチーム用としては使用しないほうがよい。80℃までの液温で使用されるのが望ましい。動植物油など、耐油性に優れている。
●シリコンゴム(白)
材質そのものは耐熱性に優れているが耐スチーム性に劣る(水100℃以上は、使用不可)。一般に機械的強度に劣るため、JISフランジ用のガスケット等は使用に際して注意を要する。弱酸性、アルカリ性溶液などの耐性に比較的、優れている。
●EPDM (黒)エチレンプロピレンゴム
耐熱性に優れ、水、熱水、酸性、アルカリ性溶液に強い。しかし、耐油性に著しく劣るため、各種油脂分を含む食品には使用を控えたほうがよい。120℃までの液温で使用されることが望ましい。
●FKM(黒)フッ素ゴム
耐熱、耐油、耐薬品性に優れる。しかし、スチーム、酢酸(エステル)類に劣る。液体温度は140℃までの温度で使用されることが望ましい。

●PTFEの種類
下記のガスケットは、接液面PTFEで耐薬品性、耐熱性に優れます。

名称構造特徴耐熱
PTFEPTFE一体形(8A~4.0sスチーム等高温での使用はガスケットの変形(クリープ)が生じるので、温度変化の大きい用途には注意を要する。推奨使用温度:100℃
最高使用温度:150℃
100℃以上で使用される場合は、定期的な継手の増し止めが必要。
また高温では低温に比べて寿命も短くなる。
サニクリーンガスケットEPDMゴムの表面(接液面)にPTFEを接着した形状PTFE一体形にクッション性を持たせたシール性が向上したガスケットである。
継手の締付荷重や配管荷重により変形を生じ易い。

これらのガスケット材質は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2合成樹脂製の器具または容器包装及び、第3のDの3の(1)ゴム製の器具または容器包装による材質試験、溶出試験に合格しております。

注意・禁止事項

上記継手用ガスケット使用温度範囲は、クランプ締付トルク=3 [N・m] にて使用した場合での参考値です。クランプバンドでの過剰締付、配管の温度変化から生じる配管伸縮によるガスケットの異常圧縮等がありますと、性能が著しく低下(ガスケットの早期劣化、内径の縮み、漏れ等)しますので、ご注意ください。

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2.0S
1.0S

1個

225( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2.0S
1.5S

1個

298( 328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2.0S
1.25S

1個

348( 383円 )

8日目

~2.0S
2.0S

1個

321( 353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1S~4.5S
2.5S

1個

501( 551円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.0S

1個

475( 523円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.5S

1個

1,197( 1,317円 )

8日目

2.1S~4.5S
4.0S

1個

920( 1,012円 )

8日目

~2.0S
1.0S

1個

871( 958円 )

8日目

~2.0S
1.5S

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2.0S
1.25S

1個

1,787( 1,966円 )

8日目

~2.0S
2.0S

1個

1,395( 1,535円 )

8日目

2.1S~4.5S
2.5S

1個

2,997( 3,297円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.0S

1個

2,424( 2,666円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.5S

1個

3,864( 4,250円 )

8日目

2.1S~4.5S
4.0S

1個

3,177( 3,495円 )

8日目

~2.0S
1.0S

1個

205( 226円 )

8日目

~2.0S
1.5S

1個

298円

178

( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2.0S
1.25S

1個

348( 383円 )

8日目

~2.0S
2.0S

1個

292( 321円 )

8日目

2.1S~4.5S
2.5S

1個

488( 537円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.0S

1個

475( 523円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.5S

1個

1,197( 1,317円 )

8日目

2.1S~4.5S
4.0S

1個

920( 1,012円 )

8日目

~2.0S
1.0S

1個

584( 642円 )

8日目

~2.0S
1.5S

1個

1,097( 1,207円 )

8日目

~2.0S
1.25S

1個

1,197( 1,317円 )

8日目

~2.0S
2.0S

1個

1,117( 1,229円 )

8日目

2.1S~4.5S
2.5S

1個

2,297( 2,527円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.0S

1個

1,862( 2,048円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.5S

1個

2,997( 3,297円 )

8日目

2.1S~4.5S
4.0S

1個

2,320( 2,552円 )

8日目

~2.0S
1.0S

1個

2,270( 2,497円 )

8日目

~2.0S
1.5S

1個

2,270( 2,497円 )

8日目

~2.0S
2.0S

1個

2,777( 3,055円 )

8日目

2.1S~4.5S
2.5S

1個

3,274( 3,601円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.0S

1個

4,244( 4,668円 )

8日目

2.1S~4.5S
4.0S

1個

5,143( 5,657円 )

8日目

~2.0S
1.0S

1個

282( 310円 )

8日目

~2.0S
1.5S

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2.0S
1.25S

1個

418( 460円 )

8日目

~2.0S
2.0S

1個

387( 426円 )

8日目

2.1S~4.5S
2.5S

1個

538( 592円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.0S

1個

633( 696円 )

8日目

2.1S~4.5S
3.5S

1個

1,297( 1,427円 )

8日目

2.1S~4.5S
4.0S

1個

1,117( 1,229円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ネジ継手用ガスケットです。【材質】シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)などからお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ガスケット

L型ガスケット

    サニタリー継手 GL L型ガスケット

    サニタリー継手 GL L型ガスケット

      サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット

      サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット

        サニタリー管用継手 ガスケット

        サニタリー管用継手 ガスケット

          サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

          サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

            サニタリー管用継手 フェルールキャップ

            サニタリー管用継手 フェルールキャップ

              サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

              サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

                サニタリー継手 NB ブラインドナット

                サニタリー継手 NB ブラインドナット

                  サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                  サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                    サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                    サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                      ゼットサニタリー L型ガスケット(ZGL)

                      ゼットサニタリー L型ガスケット(ZGL)

                        サニタリー継手 FA-R ヘルール管用オネジアダプター

                        サニタリー継手 FA-R ヘルール管用オネジアダプター

                          サニタリー変換継手 フランジ×フェルールタイプ

                          サニタリー変換継手 フランジ×フェルールタイプ

                            メーカー 大阪サニタリー コンサス ミスミ ミスミ コンサス ミスミ コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス ミスミ
                            通常価格 205円 104円 760円 150円 1,720円 1,070円 3,379円 10,265円 484円 194円 89円 4,820円 13,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット キャップ 継手 関連部品 ガスケット ガスケット ガスケット 継手 継手
                            ガスケット種類 ISOねじユニオンガスケットL形 - - - - - - - - - - - -

                            L型ガスケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機械装置の一部
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            機械装置の一部として使用しました。規格品なのできれいにパッキンができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の液もの配管用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                            工場内の液もの配管の継ぎ手として使用。大阪サニタリー製なので品質的に問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ式ヘルールのガスケットとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            配管の変更にて急遽必要になりました

                            納期が早く非常に助かります

                            圧力がかかっても漏れが無いので品質には問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました