(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプ
  • 数量スライド割引

ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,763円 ~ 13,504円
税込価格
1,939円 ~ 14,854円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・8A~15A、1.0S~1.5Sは共用です
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締め付けたときにパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式クランプユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます。なお、溶接される部分の内外径寸法は、JIS G 3447ステンレス鋼サニタリー管寸法に準ずる寸法になっています
・エキスバンド式クランプユニオンは、チューブエキスパンダにてパイプを押し拡げ、継手を接合するものです

ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場ラインで使用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    工場ラインで作業する際の治具の配管をクランプする際に使用しています。先方よりご指定がありましたので、この商品を購入しました。品質など気になる点はありませんでした。特に不具合などもなく使用できていますので、満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管に使っています
    評価 5.0満足度:5.02019/07/24
    ステンレスのタンクを作っている会社です。シール性が必要ないような配管に使用しています。NBRのパッキンを利用しており、バンドが締めにくいところがあります。開いた状態が多いので、叩いて使っています。ツバつきなので締めにくいのだと思います。ツバなしなら問題ないと思います。小さい配管の場合にだけ大阪サニタリーを選定しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプ

ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプ

    サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

    サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

      サニタリー継手 3A規格 ガスケット

      サニタリー継手 3A規格 ガスケット

        サニタリー管用継手 -高圧クランプ 3A規格- [13MHPD]

        サニタリー管用継手 -高圧クランプ 3A規格- [13MHPD]

          ゼットサニタリー ヘルールガスケット F型 (ZGF)

          ゼットサニタリー ヘルールガスケット F型 (ZGF)

            ゼットサニタリー ヘルールガスケット T型 (ZGT)

            ゼットサニタリー ヘルールガスケット T型 (ZGT)

              サニタリー継手 DIN規格 クランプ

              サニタリー継手 DIN規格 クランプ

                ゼットサニタリー 片ヘルール45°エルボ (ZEQ-FW)

                ゼットサニタリー 片ヘルール45°エルボ (ZEQ-FW)

                  溶接式ネジスリーブ

                  溶接式ネジスリーブ

                    ISOヘルールユニオン継手 2Kクランプ CP2Kタイプ

                    ISOヘルールユニオン継手 2Kクランプ CP2Kタイプ

                      溝付丸ナット

                      溝付丸ナット

                        ヘルール異径ホースアダプタ

                        ヘルール異径ホースアダプタ

                          サニタリー管用継手 フェルール×溶接エルボ

                          サニタリー管用継手 フェルール×溶接エルボ

                            メーカー 大阪サニタリー コンサス コンサス CSE(シー・エス・イー) フジトク フジトク コンサス フジトク 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー ミスミ
                            通常価格 1,763円 1,720円 655円 1,191円 222円 162円 8,019円 4,396円 1,228円 1,413円 3,075円 5,344円 2,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クランプ ガスケット ガスケット クランプ ガスケット ガスケット クランプ ヘルール継手 継手 クランプ 関連部品 継手 継手
                            タイプ 2D - - - - - - - 標準 2K 溝付丸ナット - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。