(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製削り出しホイール(W-25BS)

スチール製削り出しホイール(W-25BS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89円
税込単価
98円

削り出しベアリング採用で静音の削り出しホイールコンベヤ。【特長】・φ25(外径...

詳細情報を確認する

型番

W-25BSヨウ-ジクノミ 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ローラ材質スチールライニング材質ライニングなし
外径 D(φ)6.2幅 W(mm)16
表面処理表面処理なし軸種類軸(ボルト)のみ
ベアリング-ベアリング材質-
荷重(目安)(N)-使用温度範囲 Min~Max(℃)0~40

商品情報

外形図

W-25BSの寸法図

製品仕様

W-25BSの外観

メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
W-25BS25×9×6.2×16M6×27L25×19.2×9×31×1.629.51,000・1,500・2,00030・351,000
1,200
30

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-25BS30P35P
1.881.71

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 W(mm)
表面処理
軸種類
ベアリング
ベアリング材質
荷重(目安)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-25BSヨウ-ジクノミ

6.2
16
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-

1個

89( 98円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

削り出しベアリング採用で静音の削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)、ホイール間隔最小P30。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになる。
・軽~中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・中荷重搬送用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-25BS)の型番W-25BSヨウ-ジクノミのページです。
型番W-25BSヨウ-ジクノミに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製削り出しホイール(W-25BS)

スチール製削り出しホイール(W-25BS)

    スチール製削り出しホイール(W-30BS)

    スチール製削り出しホイール(W-30BS)

      スチール製削り出しホイール(W-2015BS)

      スチール製削り出しホイール(W-2015BS)

        スチール製削り出しホイール(W-2523BS)

        スチール製削り出しホイール(W-2523BS)

          スチール製削り出しホイール(W-25BS-13)

          スチール製削り出しホイール(W-25BS-13)

            スチール製削り出しホイール(W-20100BS)

            スチール製削り出しホイール(W-20100BS)

              スチール製削り出しホイール(W-2050BS)

              スチール製削り出しホイール(W-2050BS)

                スチール製削り出しホイール(W-32BS)

                スチール製削り出しホイール(W-32BS)

                  スチール製削り出しホイール(W-2025BS)

                  スチール製削り出しホイール(W-2025BS)

                    スチール製プレスホイール(W-25TS)

                    スチール製プレスホイール(W-25TS)

                      スチール製プレスホイール(SW-36S)

                      スチール製プレスホイール(SW-36S)

                        スチール製プレスホイール(W-36TS)

                        スチール製プレスホイール(W-36TS)

                          スチール製プレスホイール(W-38TS)

                          スチール製プレスホイール(W-38TS)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 89円 242円 89円 151円 429円 179円 118円 104円 104円 89円 89円 89円 88円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ライニング材質 ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし
                            使用温度範囲 Min~Max(℃) 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40

                            スチール製削り出しホイール(W-25BS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W-25BS-ジクナシ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 D
                            (φ)
                            幅 W
                            (mm)
                            表面処理 軸種類 ベアリング ベアリング材質 荷重(目安)
                            (N)

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            259クロメート軸(ボルト)なしシングルスチール294
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 D
                            (φ)
                            幅 W
                            (mm)
                            表面処理 軸種類 ベアリング ベアリング材質 荷重(目安)
                            (N)

                            ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト