(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)

ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
89円 ~ 2,546円
税込価格
98円 ~ 2,801円

ウレタンゴムを採用し、ワーク底面にキズが付きにくく損傷防止、騒音防止に役立つウ...

詳細情報を確認する

  • ローラ材質:
    スチール
  • 使用温度範囲 Min~Max(℃):
    0~40

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU) 幅9mm×ローラ外径40mm:関連画像

製品仕様

ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU) 幅9mm×ローラ外径40mm:関連画像

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸
W-40PU40×9×6.2×25M6×38L
フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
45×29.6×10×42×2.3531,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
30芯金:削り出し

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-40PU50P75P100P150P
3.282.772.562.34

型番リスト

型番
ライニング材質
外径 D(φ)
幅 W(mm)
表面処理
ライニング
ライニング硬度(ショアA)
軸種類
ベアリング
ベアリング材質
荷重(目安)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ウレタンゴム
40
9
クロメート
全面
90
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
294

1個

2,455( 2,701円 )

4日目

ウレタンゴム
40
9
クロメート
全面
90
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
294

1個

2,546( 2,801円 )

4日目

ライニングなし
6.2
25
表面処理なし
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-

1個

89( 98円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタンゴムを採用し、ワーク底面にキズが付きにくく損傷防止、騒音防止に役立つウレタンゴム巻ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ40(外径40mm)、ホイール間隔最小P50。
【用途】
・軽荷重搬送用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)

ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)

    ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUW-AO)

    ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUW-AO)

      ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12)

      ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12)

        ウレタンゴム巻きホイール(W-60RU-AO)

        ウレタンゴム巻きホイール(W-60RU-AO)

          ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU)

          ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU)

            ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUS-AO)

            ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUS-AO)

              スチール製プレスホイール(W-6050D)

              スチール製プレスホイール(W-6050D)

                スチール製プレスホイール(W-5025KW)

                スチール製プレスホイール(W-5025KW)

                  スチール製プレスホイール(W-50TS)

                  スチール製プレスホイール(W-50TS)

                    スチール製プレスホイール(SW-50S)

                    スチール製プレスホイール(SW-50S)

                      スチール製プレスホイール(W-5750P)

                      スチール製プレスホイール(W-5750P)

                        スチール製プレスホイール(W-5750D)

                        スチール製プレスホイール(W-5750D)

                          スチール製プレスホイール(W-57TS)

                          スチール製プレスホイール(W-57TS)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 89円 115円 3,864円 2,620円 104円 103円 496円 541円 104円 104円 209円 496円 197円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            使用温度範囲 Min~Max(℃) 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40

                            ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました