(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

プレスベアリング採用で安価タイプなグラビティタイプのスチール製ローラコンベヤ。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    38.1
  • ローラ当たりの強度(kg):
    144
  • ローラ強度(N/1本):
    313.8::1412.2
  • 仕様:
    標準
  • 種類:
    本体
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    軽搬送小物用 / 中荷重
  • ローラ表面処理:
    溶融亜鉛メッキ
  • ローラ肉厚(mm):
    1.2
  • 機高(mm):
    67

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

脚取付穴寸法

製品仕様

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P) ローラ外径38.1mm×幅100~1000mm:関連画像
  • ※ 連結金具はオプションです。
  • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P) ローラ外径38.1mm×幅100~1000mm:関連画像

ローラー

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
ローラ強度1本当り(kg)1441449480604842383532
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
50P25.533.942.450.959.566.174.583.391.9100.5
75P21.327.132.938.744.548.554.360.366.272.1
ローラ・軸付重量目安(g)2093424766117468811,0141,1511,2851,422
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-3812PR-3812P38.11.212.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM11A溶融亜鉛めっきプレス

ローラコンベヤ仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
60×30×2.3スチール焼付塗装50・75・100・15067
  • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

標準軸仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴STKM11A×

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
フレーム 種類
機長 L(mm)
ローラピッチ(mm)
カーブ内R
カーブ角度(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 1000
カーブ
-
50 ~ 150
900
90
10

1個

-( - )

10日目

100 ~ 1000
ストレート
500 ~ 3000
50 ~ 150
-
-
10

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用で安価タイプなグラビティタイプのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ38.1(直径38.1mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
・φ38で売れ筋商品。
・60型フレーム標準タイプ。
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000Wまで50mm単位で指定可能。
【用途】
・中軽荷重搬送用、小物搬送に最適。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3823NB)

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3823NB)

      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816)

      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816)

        アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816)

        アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816)

          スチールローラ-コンベヤ S38型

          スチールローラ-コンベヤ S38型

            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P)

            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P)

              スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2212P)

              スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2212P)

                スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RB-1216)

                スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RB-1216)

                  ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1912)

                  ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1912)

                    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3823)

                    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3823)

                      メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック テラウチ マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                      通常価格 - - - - 16,860円 - - - - -
                      通常出荷日 10日目~   10日目   9日目~   8日目~   5日目~   5日目~   7日目~   10日目   8日目~   8日目~  
                      種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                      ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                      ローラ材質 スチール スチール アルミニウム アルミニウム 機械構造用炭素鋼管 スチール スチール スチール ステンレス 樹脂
                      ローラ外径(mm) 38.1 38.1 28.6 38.1 38.1 28.6 22.2 12 19 38
                      ローラ当たりの強度(kg) 144 180 50 50 65 50 44 41 44 21

                      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)のレビュー

                      評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー

                      高評価レビュー

                      カゴの搬出
                      評価 4.0満足度:4.02021/03/13
                      段差がある部分の製品カゴの搬出に使用
                      ピッチやローラー径、大きさなど種類が多いのでミスミさんの
                      相談窓口で相談した方が良いです。
                      とても丁寧に当社の使いたい内容を考えて推奨して頂きました。
                      1つ難点は当社は使い終わった後移動させるのでかなり重いです。
                      アルミにしたかったのだが耐荷重がクリアできなかった。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      カゴの搬出
                      評価 4.0満足度:4.02021/03/13
                      段差がある部分の製品カゴの搬出に使用
                      ピッチやローラー径、大きさなど種類が多いのでミスミさんの
                      相談窓口で相談した方が良いです。
                      とても丁寧に当社の使いたい内容を考えて推奨して頂きました。
                      1つ難点は当社は使い終わった後移動させるのでかなり重いです。
                      アルミにしたかったのだが耐荷重がクリアできなかった。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製品の搬送
                      評価 5.0満足度:5.02022/08/04
                      ごく一般的な物の搬送に最適です。私は主に段ボール箱の製品搬送用に使いますが、ローラー幅1000までありますので重宝します。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      機械部品
                      評価 4.0満足度:4.02019/05/14
                      梱包機後の架台。
                      コンベアの長さが選択して設定できるので、設計時に重宝した。
                      ローラーのピッチ間の選択肢が増えるとなお良いと思いました・

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      材料受け
                      評価 4.0満足度:4.02017/12/25
                      下の架台より短くしたかったため、コンベアの長さが10mmピッチで設定できるので、設計をするにあたって非常に便利でした。
                      ローラーのピッチ間がもう少しバリエーションがあるとなお良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      設備の一部
                      評価 4.0満足度:4.02017/08/28
                      コストパフォーマンスがよく
                      使用感も他製品とかわりません。
                      少しローラー幅の短い製品が単品で販売されており
                      アンチバックなどのローラー部を使用した追加改造も可能です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました