(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくいタイプの樹脂製ローラコンベヤ。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

樹脂製ローラ Sシリーズ(SJR-4023S) ローラ外径40mm×幅240~490mm:関連画像

製品仕様

樹脂製ローラ Sシリーズ(SJR-4023S) ローラ外径40mm×幅240~490mm:関連画像
  • ※ 連結フックはオプションです。
  • ※ 連結フック(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
樹脂製ローラ Sシリーズ(SJR-4023S) ローラ外径40mm×幅240~490mm:関連画像

ローラー

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)240305390490
機幅 W+60(mm)300365450550
ローラ強度1本当り(kg)15151510
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
50P14.516.418.821.6
70P13.615.016.717.9
ローラ・軸付重量目安(g)155184223268
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面色仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
SJR-4023SSJR-4023S40.02.58.2240・305・390・490W+890490ABSミルキーグリーン樹脂成形SUSボール
  • ※ アイボリー色はありません。

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理機長Lカーブ
内R900
ピッチ
P
(ローラ上面)
H
1,0001,5002,0003,000
63×25×2.5/3.5アルミアルマイト加工×50・75・10071
  • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

製品仕様

公称径(実寸)×肉厚
(φ)×(t)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
8 (7.85)×0.8W+33パイプ両ツブシSTKM11A

型番リスト

型番
軸種類
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[シャフト] 軸付き
240 ~ 490

1個

-( - )

6日目

[軸なし(丸穴)] 軸なし
240 ~ 490

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくいタイプの樹脂製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ40.0(直径40.0mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は90~490Wの定寸が標準。
・樹脂成形SUSボールベアリング。
・63型アルミフレーム。
・φ42の樹脂ローラ。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。
・小物搬送に最適。

カタログ

 
  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-2512P 外径25.4×幅90~490mm

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-2512P 外径25.4×幅90~490mm

      ステンレス製 ローラコンベヤ Sシリーズ SS-3810 外径38.1×幅90~690mm

      ステンレス製 ローラコンベヤ Sシリーズ SS-3810 外径38.1×幅90~690mm

        樹脂製 ローラコンベヤ Sシリーズ SJR-5028

        樹脂製 ローラコンベヤ Sシリーズ SJR-5028

          スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-4214P 外径42.7mm

          スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-4214P 外径42.7mm

            樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-3018)

            樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-3018)

              スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1912P 外径19.1×幅90~490mm

              スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1912P 外径19.1×幅90~490mm

                アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218M)

                アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218M)

                  樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50×幅90-620(BBR型)

                  樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50×幅90-620(BBR型)

                    樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50(ステンレスシャフト)×幅90-620(BLS型)

                    樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50(ステンレスシャフト)×幅90-620(BLS型)

                      アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mm

                      アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mm

                        樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)

                        樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)

                          樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-4023)

                          樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-4023)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック オークラ輸送機 マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - 3,094円 3,094円 - 2,651円 -
                            通常出荷日 6日目   5日目   5日目   6日目   5日目   6日目   5日目   5日目   4日目   2日目   5日目   4日目   6日目  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            特性 耐水性 標準 耐水性 耐水性 標準 耐水性 標準 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40
                            ローラ材質 樹脂 スチール ステンレス 樹脂 スチール 樹脂 スチール アルミニウム 樹脂 樹脂 アルミニウム 樹脂 樹脂

                            樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました