(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISOヘルールユニオン継手 3Kクランプ

ISOヘルールユニオン継手 3Kクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,546円 ~ 10,795円
税込価格
2,801円 ~ 11,875円

【特長】・高圧用のサニタリークランプです・ISO規格クランプユニオン継手は、ガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

3Kクランプ 外形図

規格表

Nom.sizeD1ABCMass kg
1.5S65.587.357180.28
2.0S7910257180.33
2.5S92.5115.857180.4
3.0S106130.557180.44
3.5S12114657180.52
4.0S134159.557180.57
4.5S14517157180.61
5.5S172197.562261
6.5S200225.562261.2
200A25127864261.6
  • 1.5S:1.0S~1.5S共用

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2.0S
1.5S

1個

2,546( 2,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2.0S
2.0S

1個

3,019( 3,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1S~4.5S
2.5S

1個

3,307( 3,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1S~4.5S
3.0S

1個

3,607( 3,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1S~4.5S
3.5S

1個

4,339( 4,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1S~4.5S
4.0S

1個

4,226( 4,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1S~4.5S
4.5S

1個

5,525( 6,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6S~
5.5S

1個

7,213( 7,934円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6S~
6.5S

1個

9,072( 9,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

66A~
200A

1個

10,795( 11,875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧用のサニタリークランプです
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締め付けたときにパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式クランプユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます。なお、溶接される部分の内外径寸法は、JIS G 3447ステンレス鋼サニタリー管寸法に準ずる寸法になっています
・エキスバンド式クランプユニオンは、チューブエキスパンダにてパイプを押し拡げ、継手を接合するものです

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISOヘルールユニオン継手 3Kクランプ

ISOヘルールユニオン継手 3Kクランプ

    ISOヘルールユニオン継手 2Kクランプ CP2Kタイプ

    ISOヘルールユニオン継手 2Kクランプ CP2Kタイプ

      サニタリー管用継手 -高圧クランプ 3A規格- [13MHPD]

      サニタリー管用継手 -高圧クランプ 3A規格- [13MHPD]

        サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用

        サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用

          サニタリー管用継手 パイプハンガー

          サニタリー管用継手 パイプハンガー

            サニタリー継手 3A規格 クランプ

            サニタリー継手 3A規格 クランプ

              サニタリー管用継手 クランプ 低圧用

              サニタリー管用継手 クランプ 低圧用

                サニタリー継手 DIN規格 クランプ

                サニタリー継手 DIN規格 クランプ

                  タンク用ヘルール

                  タンク用ヘルール

                    サニタリー管用継手 フェルール×溶接エルボ

                    サニタリー管用継手 フェルール×溶接エルボ

                      ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプ

                      ISOヘルールユニオン継手 2Dクランプ

                        溝付丸ナット

                        溝付丸ナット

                          ヘルールクロス

                          ヘルールクロス

                            メーカー 大阪サニタリー 大阪サニタリー CSE(シー・エス・イー) ミスミ ミスミ コンサス ミスミ コンサス 大阪サニタリー ミスミ 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー
                            通常価格 2,546円 1,413円 1,191円 1,650円 1,120円 5,243円 1,190円 8,019円 2,915円 2,860円 1,763円 3,075円 12,181円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ クランプ クランプ クランプ パイプハンガー クランプ クランプ クランプ 継手 継手 クランプ 関連部品 継手
                            タイプ 3K 2K - - - - - - - - 2D 溝付丸ナット -

                            ISOヘルールユニオン継手 3Kクランプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            クランプの取扱い性確認
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/28
                            今回は200Aの3Kクランプを注文しましたが、このサイズのものは扱ったことがなかったので、取扱い性の確認に大いに参考になりました。
                            比較的安価な上に、即納だったので有難かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械装置の一部として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            機械装置の一部として使用しました。安定に固定できますのでとても便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管のクランプに使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            当社はステンレスのタンクを作っている会社です。衛生面を気にする際の配管、例えば食品などの配管にこちらの商品を使用しています。特に利用していて気になる点はありません。大きい配管(100A以上)の際は歪むので、Oリングを使っている協和ステンレス製の商品を使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました