(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W-36PS-ジクツキ
樹脂ホイール(W-36PS) グラビティ

樹脂ホイール(W-36PS) W-36PS-ジクツキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
625円
税込単価
688円

ポリアセタール樹脂製ホイールコンベヤ。【特長】・φ36(外径36mm)、ホイー...

詳細情報を確認する

Loading...

W-36PS-ジクツキ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

樹脂ホイール(W-36PS) 幅9mm×ローラ外径36mm:関連画像

製品仕様

樹脂ホイール(W-36PS) 幅9mm×ローラ外径36mm:関連画像

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
W-36PS36×9×8.2×28M8×40L42.3×60×32.6×45×2.347.3
型番全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-36PS1,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
10アセタール製単列型

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-36PS50P75P100P150P
3.002.702.522.44

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 W(mm)
軸種類
ベアリング
ベアリング材質
荷重(目安)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-36PS-ジクツキ

36
9
軸(ボルト)付き
シングル
樹脂
98

1個

625( 688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリアセタール樹脂製ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ36(外径36mm)、ホイール間隔最小P50。
【用途】
・軽量且つ静音。
・軽荷重搬送用。

カタログ

 

W-36PS-ジクツキで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ホイール(W-36PS)の型番W-36PS-ジクツキのページです。
型番W-36PS-ジクツキに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ホイール(W-36PS)

樹脂ホイール(W-36PS)

    樹脂ホイール(W-22PS)

    樹脂ホイール(W-22PS)

      樹脂ホイール(W-38GS-SUS)

      樹脂ホイール(W-38GS-SUS)

        樹脂ホイール(W-38GS)

        樹脂ホイール(W-38GS)

          樹脂ホイール(W-45UW)

          樹脂ホイール(W-45UW)

            樹脂ホイール(SW-38GS)

            樹脂ホイール(SW-38GS)

              スチール製削り出しホイール(W-50DS)

              スチール製削り出しホイール(W-50DS)

                スチール製削り出しホイール(W-50WW)

                スチール製削り出しホイール(W-50WW)

                  スチール製削り出しホイール(W-36BW)

                  スチール製削り出しホイール(W-36BW)

                    スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)

                    スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)

                      スチール製削り出しホイール(HW-76DS)

                      スチール製削り出しホイール(HW-76DS)

                        スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)

                        スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)

                          スチール製削り出しホイール(W-36CS)

                          スチール製削り出しホイール(W-36CS)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 104円 1,002円 142円 89円 118円 89円 172円 337円 115円 878円 1,606円 818円 104円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            ローラ材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ライニング材質 ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし
                            表面処理 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし - - - クロメート - クロメート -
                            使用温度範囲 Min~Max(℃) 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40

                            樹脂ホイール(W-36PS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W-36PS-ジクナシ
                            W-36PSヨウ-ジクノミ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 D
                            (φ)
                            幅 W
                            (mm)
                            軸種類 ベアリング ベアリング材質 荷重(目安)
                            (N)

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 -

                            4日目

                            369軸(ボルト)なしシングル樹脂98

                            104円

                            ( 114円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8.228軸(ボルト)のみ---

                            ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました