(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)

樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
104円 ~ 810円
税込価格
114円 ~ 891円

ニードルベアリング採用により静音性に優れた樹脂ニードルホイールコンベヤ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

樹脂ニードルホイール(W-5020NPS) 幅20mm×ローラ外径50mm:関連画像

製品仕様

  • スチール製フレーム
樹脂ニードルホイール(W-5020NPS) 幅20mm×ローラ外径50mm:関連画像

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高H
W-5020NPS50×20×8.2×25M8×40L45×29.6×10×45×2.358
型番全長Lホイール間隔Pカーブ中心径Rホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-5020NPS1,800・2,400・3,00075・100・1501,000
1,200
18アセタール製

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-5020NPS75P100P150P
2.552.392.26

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 W(mm)
軸種類
ベアリング
ベアリング材質
荷重(目安)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
20
軸(ボルト)付き
シングル
樹脂
176.4

1個

810( 891円 )

4日目

50
20
軸(ボルト)なし
シングル
樹脂
176.4

1個

717( 789円 )

4日目

8.2
25
軸(ボルト)のみ
-
-
-

1個

104( 114円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニードルベアリング採用により静音性に優れた樹脂ニードルホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P75。
【用途】
・軽量且つ静音。
・軽荷重搬送用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)

樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)

    樹脂ホイール(W-45UW)

    樹脂ホイール(W-45UW)

      樹脂ニードルホイール (W-4850NPS)

      樹脂ニードルホイール (W-4850NPS)

        樹脂ニードルホイール(W-46JW)

        樹脂ニードルホイール(W-46JW)

          樹脂ニードルホイール(W-36SGS)

          樹脂ニードルホイール(W-36SGS)

            樹脂ニードルホイール (W-4020NPS)

            樹脂ニードルホイール (W-4020NPS)

              樹脂ホイール(W-38GS)

              樹脂ホイール(W-38GS)

                樹脂ニードルホイール(W-3850NPS)

                樹脂ニードルホイール(W-3850NPS)

                  樹脂ニードルホイール(W-3812NPS)

                  樹脂ニードルホイール(W-3812NPS)

                    樹脂ホイール(W-36PS)

                    樹脂ホイール(W-36PS)

                      樹脂ニードルホイール(RSG-50)

                      樹脂ニードルホイール(RSG-50)

                        樹脂ホイール(SW-38GS)

                        樹脂ホイール(SW-38GS)

                          ステンレス製削り出しホイール(W-36CS-SUS)

                          ステンレス製削り出しホイール(W-36CS-SUS)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 104円 118円 128円 118円 89円 124円 89円 128円 89円 104円 486円 89円 290円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            ローラ材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス
                            ライニング材質 ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし
                            表面処理 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし
                            使用温度範囲 Min~Max(℃) 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40

                            樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました