(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製プレスホイール(W-38TS)ライニングなし

スチール製プレスホイール(W-38TS)ライニングなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
89円 ~ 409円
税込価格
98円 ~ 450円

外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

W-38TSの外観

メジャーグリーン

  • ※ 標準色は5G3/6近似色です。
型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
W-38TS38×12×6.5×25M6×38L45×29.6×10×42×2.3521,800、2,400、3,00050、75、100、1501,000
1,200
20

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安
(kg)
W-38TS50P75P100P150P
2.802.462.322.17

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 W(mm)
表面処理
軸種類
ベアリング
ベアリング材質
荷重(目安)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
12
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
196

1個

409( 450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
12
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
196

10個

284( 312円 )

5日目

6.5
25
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-

1個

89( 98円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。
【特長】
・φ38(外径38mm)、ホイール間隔最小P50です。
【用途】
・軽軽中荷重負荷回転に適する。
・軽荷重搬送用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製プレスホイール(W-38TS)ライニングなし

スチール製プレスホイール(W-38TS)ライニングなし

    スチール製プレスホイール(W-38TS)

    スチール製プレスホイール(W-38TS)

      スチール製プレスホイール(W-40SL)

      スチール製プレスホイール(W-40SL)

        スチール製プレスホイール(SW-36S)

        スチール製プレスホイール(SW-36S)

          スチール製プレスホイール(W-36PCS)

          スチール製プレスホイール(W-36PCS)

            スチール製プレスホイール(W-25TS)

            スチール製プレスホイール(W-25TS)

              スチール製プレスホイール(W-36TS)

              スチール製プレスホイール(W-36TS)

                スチール製プレスホイール(W-2050TS)

                スチール製プレスホイール(W-2050TS)

                  スチール製プレスホイール(W-36PBW)

                  スチール製プレスホイール(W-36PBW)

                    スチール製プレスホイール(W-2015TS)

                    スチール製プレスホイール(W-2015TS)

                      スチール製プレスホイール(W-2025TS)

                      スチール製プレスホイール(W-2025TS)

                        スチール製プレスホイール(W-20100TS)

                        スチール製プレスホイール(W-20100TS)

                          スチール製削り出しホイール(W-20100BS)

                          スチール製削り出しホイール(W-20100BS)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 89円 88円 89円 89円 104円 89円 89円 118円 115円 89円 104円 179円 179円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ライニング材質 ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし ライニングなし
                            使用温度範囲 Min~Max(℃) 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40

                            スチール製プレスホイール(W-38TS)ライニングなしのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械部品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/28
                            袋を開封する機械の部品に使用しました、最初はHPH38-25 を選定していたのですが、安くて納期がかかるので、急遽こちらに変更、メーカー物なのでいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました