(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

プレスベアリング採用で安価タイプのグラビティタイプスチール製ローラコンベヤ。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    57.2
  • ローラ当たりの強度(kg):
    175
  • ローラ強度(N/1本):
    421.7::1716.2
  • 仕様:
    標準
  • 種類:
    本体
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    軽搬送小物用 / 中荷重
  • ローラ表面処理:
    溶融亜鉛メッキ
  • ローラ肉厚(mm):
    1.4
  • 機高(mm):
    100

(i)ご注意

  • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P) ローラ外径57.2mm×幅100~1000mm:関連画像

製品仕様

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P) ローラ外径57.2mm×幅100~1000mm:関連画像

連結金具はオプションです。

  • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P) ローラ外径57.2mm×幅100~1000mm:関連画像

ローラー

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
ローラ強度1本当り(kg)175168147109877262544843
コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P31.740.849.959.168.276.385.694.9104.2113.5
100P27.834.841.748.755.761.568.775.883.090.1
ローラ・軸付重量目安(g)3856038201,0381,2561,4741,6901,9102,1272,347
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-5714PR-5714P57.21.412.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM11A-S溶融亜鉛めっきプレス

ローラコンベヤ仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理機長Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
1,0001,5002,0003,000内R900
90×30×2.3スチール焼付塗装75、100、150、200100
  • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

標準軸仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴STKM11A×

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
フレーム 種類
機長 L(mm)
ローラピッチ(mm)
カーブ内R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 1000
カーブ
-
75 ~ 200
900
90

1個

-( - )

10日目

100 ~ 1000
ストレート
500 ~ 3000
75 ~ 200
-
-

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用で安価タイプのグラビティタイプスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000Wまで50mm単位で指定可能。
【用途】
・中荷重搬送用。

(i)ご注意

  • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)

      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-4214P)

      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-4214P)

        スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-4223)

        スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-4223)

          スチール製 ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5723)

          スチール製 ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5723)

            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)

            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)

              ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5715)

              ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5715)

                スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5726)

                スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5726)

                  スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814P)

                  スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814P)

                    スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5721P)

                    スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5721P)

                      スチールローラーコンベヤ S6023型

                      スチールローラーコンベヤ S6023型

                        スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5015P)

                        スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5015P)

                          スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023)

                          スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック テラウチ マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - 35,207円 - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   6日目   5日目   5日目~   9日目~   5日目   5日目~   5日目   7日目   5日目   5日目~  
                            種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                            ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール 機械構造用炭素鋼管 スチール スチール
                            ローラ外径(mm) 57.2 42.7 42.7 42.7 57.2 60.5 57 57.2 48.6 57.2 60.5 50.8 60.5
                            ローラ当たりの強度(kg) 175 170 122 122 918 180 128 104~390 175 245 - 245 376

                            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            搬送
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/12
                            短納期でローラーコンベヤが欲しくて購入した。
                            追加工ができるようになると、もっとありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました