(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UCHA204J
鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA FYH ハンガー UCHA

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA UCHA204J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合せた軸受ユニット

詳細情報を確認する

  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ式
  • 転動体材質:
    軸受鋼
  • 直径系列記号:
    2(軽荷重用)

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

UCHA204J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA 外形図

規格表

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA 規格表
鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA 規格表
鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA 規格表
 

(備考)
1.ユニット呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
2.適用するグリースニップルの呼びを次に示します。
・A-1/4-28UNF…201~210
・A-R1/8…211~215
3.三重シール品(201~205は二重シール)の場合は、ユニット呼び番号および軸受呼び番号の後に付属品記号L3(またはL2)を付記します。
4.適用軸受の寸法および形状は、軸受寸法表を参照ください。

選定サポート情報

呼び番号

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA 呼び番号

型番リスト

型番
ベアリングユニット 種類
軸穴径 d(φ)
ユニット本体 材質
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
仕様・環境
はめあい
グリス種類
シール
加工
カバー
シール記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCHA204J

変形ひしフランジ形
20
[スチール] 鋳鉄
-
12800
6650
-
J7
標準グリス
ニトリル
なし
-
-

1個

2,082( 2,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合せた軸受ユニット

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

カタログ

Loading...

UCHA204Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHAの型番UCHA204Jのページです。
型番UCHA204Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA

鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA

    ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形

    ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形

      鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT

      鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT

        鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴

        鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴

          溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL

          溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL

            カートリッジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCC形

            カートリッジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCC形

              玉軸受ユニット -インロータイプ-

              玉軸受ユニット -インロータイプ-

                鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH

                鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH

                  カートリッジ形ユニット UCC

                  カートリッジ形ユニット UCC

                    インサート軸受 止めねじ付き円筒穴形 UC形

                    インサート軸受 止めねじ付き円筒穴形 UC形

                      ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

                      ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

                        インサート軸受 軽量形ベアリングユニット用

                        インサート軸受 軽量形ベアリングユニット用

                          鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

                          鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

                            メーカー FYH(日本ピローブロック) 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) 旭精工 ミスミ FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) 旭精工 旭精工 KMT ベアリング FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 2,082円 2,809円 1,683円 1,731円 22,190円 3,327円 1,480円 6,044円 1,557円 987円 7,614円 538円 5,442円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ式 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 - 円筒穴止ねじ式 止めねじ付き円筒穴形 止めねじ 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 止めねじ付き円筒穴形 偏心輪付き円筒穴形 円筒穴偏心カラー 円筒穴止ねじ式
                            転動体材質 軸受鋼 - 軸受鋼 軸受鋼 軸受鋼 - - - 軸受鋼 - - - 軸受鋼
                            直径系列記号 2(軽荷重用) - - - 2(軽荷重用) - - 2(軽荷重用) - - - - 2(軽荷重用)

                            鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UCHA202J
                            UCHA202JE4
                            UCHA202JL2
                            UCHA204JE4
                            UCHA204JL2
                            UCHA205J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベアリングユニット 種類 軸穴径 d
                            (φ)
                            ユニット本体 材質 取付け高さ H
                            (mm)
                            基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)
                            仕様・環境 はめあい グリス種類 シール 加工 カバー シール記号

                            2,168円

                            ( 2,385円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他15-64128006650標準J7標準グリスニトリルなしなしなし

                            2,771円

                            ( 3,048円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他15-64128006650標準J7標準グリスニトリル無給油形なしなし

                            2,353円

                            ( 2,588円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他15-64128006650標準J7標準グリス二重シールなしなしL2

                            2,783円

                            ( 3,061円 )
                            1個 -

                            6日目

                            変形ひしフランジ形20[スチール] 鋳鉄-128006650-J7標準グリスニトリル無給油形--

                            2,236円

                            ( 2,460円 )
                            1個 -

                            6日目

                            変形ひしフランジ形20[スチール] 鋳鉄-128006650-J7標準グリス二重シールなし--

                            2,409円

                            ( 2,650円 )
                            1個 -

                            6日目

                            変形ひしフランジ形25[スチール] 鋳鉄-140007850-J7標準グリスニトリルなし--

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました