(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA45N3R
キャスター ねじ込みタイプ FA45N型 キャスター FA45

キャスター ねじ込みタイプ FA45N型 FA45N3R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,005円
税込単価
1,106円

本体は軽くて強い、アルミ合金製キャスターです。【特長】・双輪なので滑らかな回転...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    55
  • 車輪径 D(φ):
    47
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    49
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    43
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

FA45N3R の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター FA45N型 ねじ込みタイプの仕様

(単位:mm)

キャスター FA45N型 ねじ込みタイプの外観

キャスター FA45N型 ねじ込みタイプの外観

キャスター FA45N型 ねじ込みタイプの寸法図の例

キャスター FA45N型 ねじ込みタイプの寸法図の例

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金(ADC)焼付塗装/シルバー
(2)取付ねじ部鋼(SWCH)有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(4)キャップ
(5)ストッパーブラック・レッド
品番仕様d耐荷重N耐荷重kgf質量g
FA45N3SRロック機構付W3/849050100
FA45N3Rロック機構なし97
FA45N10SRロック機構付M10100
FA45N10Rロック機構なし97

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA45N3R

W3/8
なし
なし
10

1個

1,005( 1,106円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は軽くて強い、アルミ合金製キャスターです。
【特長】
・双輪なので滑らかな回転機能です。
・ねじ込みタイプです。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
【用途】
・移動を容易にしたい機材などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

FA45N3Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ FA45N型の型番FA45N3Rのページです。
型番FA45N3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

    キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

    キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

        キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

        キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

          キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

          キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

            キャスター ねじ込みタイプ MFD型

            キャスター ねじ込みタイプ MFD型

              キャスター ねじ込みタイプ JP型

              キャスター ねじ込みタイプ JP型

                キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                    キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

                    キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

                      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                        キャスター プレートタイプ JP型

                        キャスター プレートタイプ JP型

                          二輪キャスター ボルトタイプ

                          二輪キャスター ボルトタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック
                            通常価格 1,005円 2,497円 878円 1,797円 1,897円 4,598円 691円 1,305円 1,612円 998円 1,397円 743円 329円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリウレタン ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド エラストマー ポリアミド 6ナイロン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 80.01~140.00 140.01~220.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            キャスター ねじ込みタイプ FA45N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA45N10R
                            FA45N10SR
                            FA45N3SR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 ストッパ 車輪ロック

                            1,005円

                            ( 1,106円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10なしなし

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10回転ストッパ付あり

                            1,223円

                            ( 1,345円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -W3/8回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました