(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-MH800S
アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型 ナガチョウバンHG-MH

アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型 HG-MH800S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,195円
税込単価
20,015円

【特長】・ダブルジョイントメカニズムのため180°開く、アルミ合金製の長蝶番で...

詳細情報を確認する

HG-MH800S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ミシン長丁番_HG-MH イメージ

ミシン長丁番_HG-MH イメージ

ミシン長丁番_HG-MHの寸法例

(単位:mm)

ミシン長丁番_HG-MH 寸法図

ミシン長丁番_HG-MH 寸法図

(単位:mm)

ミシン長丁番_HG-MH 取付加工図1

ミシン長丁番_HG-MH 取付加工図1

ミシン長丁番_HG-MH 取付加工図2

ミシン長丁番_HG-MH 取付加工図2

(単位:mm)

品番材料仕上LAP1P2B両側穴数N
HG-MH400Sアルミニウム合金アルマイト処理/ステンレス調40015111148748
HG-MH400BRアルミニウム合金アルマイト処理/ブラウン40015111148748
HG-MH400BLアルミニウム合金アルマイト処理/ブラック40015111148748
HG-MH800Sアルミニウム合金アルマイト処理/ステンレス調80017.5127.51708512
HG-MH800BRアルミニウム合金アルマイト処理/ブラウン80017.5127.51708512
HG-MH800BLアルミニウム合金アルマイト処理/ブラック80017.5127.51708512
HG-MH1100Sアルミニウム合金アルマイト処理/ステンレス調110016.5145.51949714
HG-MH1100BRアルミニウム合金アルマイト処理/ブラウン110016.5145.51949714
HG-MH1100BLアルミニウム合金アルマイト処理/ブラック110016.5145.51949714

注意・禁止事項

  • ※ ストッパー機構はありません。
  • ※ 丁番だけで扉の荷重を受けないでください。
  • ※ カットの際、寸法図B寸法のコマ部は避けてカットしてください。
  • ※ 必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-MH800S

800
(S)ステレンス調

1個

18,195( 20,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルジョイントメカニズムのため180°開く、アルミ合金製の長蝶番です。
・400mm、800mm、1100mmの長さからお選びください。
・カットして使用できます。

カタログ

 

HG-MH800Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型の型番HG-MH800Sのページです。
型番HG-MH800Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型

アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型

    ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

    ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

      消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

      消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

        ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

        ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

          ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

          ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

            ステンレス製重量平型蝶番

            ステンレス製重量平型蝶番

              ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

              ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

                スチール製横長蝶番

                スチール製横長蝶番

                  スチール製溶接蝶番

                  スチール製溶接蝶番

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 10,758円 5,871円 5,224円 783円 840円 6,083円 488円 251円 229円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番
                    付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                    本体材料 アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) スチール(SPCC) スチール(SPCC)
                    幅(mm) 70 - 60 - - - - - -
                    勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                    アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HG-MH1100BL
                    HG-MH1100BR
                    HG-MH1100S
                    HG-MH400BL
                    HG-MH400BR
                    HG-MH400S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    長さ
                    (mm)

                    27,322円

                    ( 30,054円 )
                    1個 -

                    4日目

                    1100(BL)ブラック

                    26,390円

                    ( 29,029円 )
                    1個 -

                    4日目

                    1100(BR)ブラウン

                    26,390円

                    ( 29,029円 )
                    1個 -

                    4日目

                    1100(S)ステレンス調

                    11,364円

                    ( 12,500円 )
                    1個 -

                    4日目

                    400(BL)ブラック

                    10,758円

                    ( 11,834円 )
                    1個 -

                    4日目

                    400(BR)ブラウン

                    10,758円

                    ( 11,834円 )
                    1個 -

                    4日目

                    400(S)ステレンス調

                    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました