(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,296円
税込単価
1,426円

小型の抜き差しピボットヒンジです。【特長】・レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30Cの仕様

ステンレス鋼製ピボットヒンジ_HG-PV-30C:関連画像

HG-PV-30Cの外観

ステンレス鋼製ピボットヒンジ_HG-PV-30C:関連画像

HG-PV-30Cの使用例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製ピボットヒンジ_HG-PV-30C:関連画像

HG-PV-30Cの寸法図(レバー付き)

ステンレス鋼製ピボットヒンジ_HG-PV-30C:関連画像

HG-PV-30Cの寸法図(レバーなし)

  • 右吊元の場合、レバー付きが上側、レバーなしが下側になる。
  • 左吊元の場合、レバー付きが下側、レバーなしが上側になる。
品番 材料 仕上 質量g
HG-PV-30C ステンレス鋼(SUS304) 光沢バレル研磨 54

使用上のご注意

  • 本品は2ヶ(上下1セット)単位での販売です。
  • 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-PV-30C

10

1個

1,296( 1,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の抜き差しピボットヒンジです。
【特長】
・レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
【用途】
・金融機器をはじめとする軽量扉などに適用。

カタログ

 

Loading...

HG-PV-30Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30Cの型番HG-PV-30Cのページです。
型番HG-PV-30Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

    クリーンヒンジ_HG-CV-127

    クリーンヒンジ_HG-CV-127

      ステンレス製抜き差し旗蝶番

      ステンレス製抜き差し旗蝶番

        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

            オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

            オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

              オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

              オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                  クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                  クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                    ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

                    ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

                      125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

                      125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

                        オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                        オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                          180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                          180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 日東工器 日東工器 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 日東工器 スガツネ工業
                            通常価格 1,296円 17,910円 2,254円 2,019円 1,997円 2,574円 7,068円 4,271円 2,297円 249円 5,727円 5,245円 466円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            種類 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ スチール 亜鉛合金 アルミ合金 SUS304 ステンレス鋼(SCS14) スチール ポリアミド
                            長さ(mm) 30 127 50 100 65 101.5 - 70 65 - 50 95 57
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 - - - - - 左右兼用 - - 左右兼用 - 左右兼用

                            ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました