(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
833円 ~ 868円
税込価格
916円 ~ 955円

【特長】・ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型 外形図

※図面はHG-BF3-2L-SCです。
   HG-BF3-2R-SCは本図と対称になります。

製品仕様

【自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC)】
【自動的に扉が開くタイプ(常開仕様:SO)】
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型 製品仕様1(SC)
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型 製品仕様2(SO)

※(A)、(C)は「L」の刻印、(B)、(D)は「R」の刻印入りです。

 
No.部品名材 料仕 上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)シャフト-
(3)ばね

規格表

型 番No.仕 様耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
HG-BF3-2L-SC(A)常閉仕様/左開き69741
HG-BF3-2R-SC(B)常閉仕様/右開き
HG-BF3-2L-SO(C)常開仕様/左開き
HG-BF3-2R-SO(D)常開仕様/右開き

注意・禁止事項

  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
常閉仕様/左開き
10

1個

868( 955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

常開仕様/左開き
10

1個

833( 916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

常閉仕様/右開き
10

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

常開仕様/右開き
10

1個

833( 916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。
・ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
・ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
【用途】
・安全対策に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

    ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

    ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

      ステンレス バネ丁番 片開

      ステンレス バネ丁番 片開

        LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

        LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

          ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

          ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

            スプリング蝶番

            スプリング蝶番

              スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

              スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

                ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                  バネ蝶番(両開)

                  バネ蝶番(両開)

                    アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                    アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                      ダンパー蝶番 (PBT)

                      ダンパー蝶番 (PBT)

                        自由丁番 両開き/片開き

                        自由丁番 両開き/片開き

                          ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                          ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 ミスミ ハイロジック スガツネ工業 ミスミ 杉田エース スガツネ工業
                            通常価格 833円 2,146円 521円 279円 1,164円 198円 353円 - 1,434円 12,600円 1,779円 8,799円 8,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) スプリング付 スプリング付 スプリング付 スプリング付 スプリング付 ダンパー スプリング付 なし(通常) ダンパー なし(通常) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛ダイカスト アルミ合金 PBT SUS304・スチール・真鍮 アルミ合金
                            長さ(mm) 40 - - - - - - 86 - - 71 - 77.5
                            幅(mm) 60 - 42 - - - - 80 44 146 36 - 60

                            LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            扉部材
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            選定しやすい、納期が早い、また、CADデータがあるので設計もスムースです。品質にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具押えの開閉用として使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/25
                            スプリングが強力で完全に閉じる丁番を探していました。
                            問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内安全対策で常時閉扉作成に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/15
                            扉の閉まる力が弱かったが中央にある固定ボルトにばねを足して閉トルクを強化して必要十分な物が納められました。小型でもっと力が強いものがあれば、そちらを使ったのですが、これ以上のものがないのでこちらを使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました