(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
928円
税込単価
1,021円

オーバル型の配線孔キャップ。【特長】・配線をすっきりと収納可能。

詳細情報を確認する

  • 材料:
    ABS樹脂
  • 取付穴寸法(mm):
    156.5X65.5

(i)ご注意

  • 上から押し込むように取り付けてください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

配線孔キャップ S165-76の仕様

配線孔キャップ S165-76のカラーバリエーション

配線孔キャップ S165-76のカラーバリエーション

配線孔キャップ S165-76の寸法図

配線孔キャップ S165-76の寸法図

細かいコード、またはケーブルの場合、グレー部分を裏側に回転させて使用してください。

取付穴加工図

取付穴加工図

品番材料1箱
S165-76CMクリームABS樹脂5ヶ
S165-76WホワイトABS樹脂5ヶ
S165-76GグレーABS樹脂5ヶ
S165-76BブラックABS樹脂5ヶ

型番リスト

型番
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S165-76G

グレー

1個

928( 1,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オーバル型の配線孔キャップ。
【特長】
・配線をすっきりと収納可能。

(i)ご注意

  • 上から押し込むように取り付けてください。

カタログ

 

S165-76Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ オーバル型 S165-76型の型番S165-76Gのページです。
型番S165-76Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

    配線孔キャップ LN72S型

    配線孔キャップ LN72S型

      配線孔キャップ

      配線孔キャップ

        配線孔キャップ ALU

        配線孔キャップ ALU

          配線孔キャップ S80

          配線孔キャップ S80

            配線孔キャップ S93-14SL

            配線孔キャップ S93-14SL

              配線孔キャップ S1015-51型

              配線孔キャップ S1015-51型

                配線孔キャップ SALSA

                配線孔キャップ SALSA

                  配線孔キャップ PC2004型

                  配線孔キャップ PC2004型

                    配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                    配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                      配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                      配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                        プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                        プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                          通常価格 928円 356円 272円 3,397円 2,268円 789円 658円 2,197円 15,567円 597円 24,664円 39円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          材料 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金/ポリアミド(PA) ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 -
                          取付穴寸法(mm) 156.5X65.5 32X67 - - - - - - - - - -

                          配線孔キャップ オーバル型 S165-76型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました