(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S1015-51B
配線孔キャップ S1015-51型 ハイセンコウキャップ S1015-51

配線孔キャップ S1015-51型 S1015-51B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
658円 559円
税込単価
724円 615円

配線用のキャップ。【特長】・細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて部を折...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    19
  • 材料:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

S1015-51B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

配線孔キャップ S1015-51型:関連画像

寸法図

配線孔キャップ S1015-51型:関連画像

取付穴加工図

品番 材料
S1015-51CM クリーム ABS樹脂
S1015-51W ホワイト ABS樹脂
S1015-51G グレー ABS樹脂
S1015-51B ブラック ABS樹脂

特長

  • 細いコード、またはケーブルの場合、寸法図の灰色部分を折ってはずし、ご使用ください。
  • 複数コードの場合、b部をはずして使用することも可能。

注意

扉質量は縦2ヶ所使いの場合の参考地です。実際は現品にてご確認下さい。

 

型番リスト

型番
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S1015-51B

ブラック

1個

658円

559

( 615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配線用のキャップ。
【特長】
・細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて部を折ってはずし、使用。
・コードが複数の場合でも対応。
・カラーは4色用意。
【用途】
・コード、ケーブル配線などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

S1015-51Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ S1015-51型の型番S1015-51Bのページです。
型番S1015-51Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線孔キャップ S1015-51型

配線孔キャップ S1015-51型

    配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

    配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

      配線孔キャップ S93-14SL

      配線孔キャップ S93-14SL

        配線孔キャップ SALSA

        配線孔キャップ SALSA

          配線孔キャップ LN72S型

          配線孔キャップ LN72S型

            配線孔キャップ

            配線孔キャップ

              配線孔キャップ V60型・V80型

              配線孔キャップ V60型・V80型

                配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                  配線孔キャップ S80

                  配線孔キャップ S80

                    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                      配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                      配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                        通常価格 658円 928円 789円 2,197円 306円 272円 838円 597円 2,268円 39円 24,664円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                        厚さ(mm) 19 - 25 16 - - - - 25.5 - -
                        材料 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 - 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金

                        配線孔キャップ S1015-51型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        S1015-51W
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕上/色

                        658円

                        ( 724円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        ホワイト

                        配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました