(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,097円 ~ 1,397円
税込価格
1,207円 ~ 1,537円

ワンタッチ取付の抜差・旗蝶番です。【特長】・軸を引っ込めた状態を保持できるため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HG-OTB45Lの寸法図

HG-OTB45Lの寸法図

HG-OTA75の寸法図

HG-OTA75の寸法図

HG-OTA100の寸法図

HG-OTA100の寸法図

製品仕様

ワンタッチリリースヒンジの外観

外観

部品名、材料、仕上

部品名材料仕上
本体ステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
ステンレス鋼(SUS303)サテン仕上
ばねステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
型番仕様取付穴質量
HG-OTA45R右用あり40g
HG-OTB45R右用なし40g
HG-OTA45L左用あり40g
HG-OTB45L左用なし40g
HG-OTA75左右兼用あり70g
HG-OTB75左右兼用なし70g
HG-OTA100左右兼用あり90g
HG-OTB100左右兼用なし90g

使用例

ワンタッチリリースヒンジの使用例
軸を引っこめた状態

軸を引っこめた状態

軸を引っこめ、筐体側へ回転させる。

軸を引っこめ、筐体側へ回転させる。

手前方向に取り付け、取り外しができる。

手前方向に取り付け、取り外しができる。

型番リスト

型番
長さ(mm)
勝手違い
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45
左用
-
10

1個

1,097( 1,207円 )

4日目

45
右用
-
10

1個

1,128( 1,241円 )

4日目

75
左右兼用
344-8975
10

1個

1,148( 1,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
左右兼用
344-8967
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付の抜差・旗蝶番です。
【特長】
・軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
・HG-OTA45、HG-OTB45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。
【用途】
・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できる。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

      180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

      180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

        180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

          ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

          ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

            180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

            180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

              180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

              180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                  180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                  180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                    180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                    180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                      平面裏蝶番 B-301

                      平面裏蝶番 B-301

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                          上下裏蝶番 B-303

                          上下裏蝶番 B-303

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,097円 899円 975円 3,798円 1,150円 1,808円 2,596円 814円 2,149円 1,347円 220円 1,997円 217円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            幅(mm) 50 15 22 38 40 - 38 40 33 29 - 40 -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め 溶接

                            LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            樹脂カバーの連結部
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/28
                            軸をひっこめた状態に固定できるので、取付時の位置合わせに便利。取付後は軸をはめると外れないので、水平使用でも抜ける心配がない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全カバーの開閉用
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/01
                             レジンベルタ用の安全カバーで使用、点検時は、扉開閉用、内部清掃時は、カバー取外しが、ワンタッチででき、部品もしっかりできているため
                            安心して、使用出来き、耐久性のある作りである。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました