(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,146円 ~ 2,997円
税込価格
2,361円 ~ 3,297円

安全対策に最適です。【特長】・左右に180°ずつ回転します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 外形図

規格表

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 規格表

使用例

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
64
376-9844
10

1個

2,146( 2,361円 )

4日目

80
94
376-9861
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安全対策に最適です。【特長】・左右に180°ずつ回転します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

    オートヒンジ B-193

    オートヒンジ B-193

      ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

      ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

        HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

        HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

            スプリング付コーナーヒンジ FB-614

            スプリング付コーナーヒンジ FB-614

              LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

              LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                  LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                  LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                    ピボットヒンジ 245-91

                    ピボットヒンジ 245-91

                      調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

                      調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

                        トルクヒンジ PHL型

                        トルクヒンジ PHL型

                          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,146円 5,861円 1,164円 6,786円 279円 4,620円 833円 12,600円 848円 938円 5,303円 4,220円 2,926円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 スプリング付 なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼 アルミ合金 亜鉛合金 ポリブチレンテレフタレート
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 - ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました