(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れた平蝶番です。【特長】・キャッチが扉を開い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105:関連画像

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105 イメージ1

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105:関連画像

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105 イメージ2

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105:関連画像

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105 使用例

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105の寸法

 

(単位:mm)

 

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105:関連画像

オールステンレス鋼製キャッチ付平丁番_HG-YC105 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS304) 光沢バレル研磨
(2) ストッパー ステンレス鋼(SUS304) -
(3) ステンレス鋼(SUS304) -
品番 初期設定解放トルクN・m 初期設定解放トルクkgf・cm 質量
HG-YC105 約1.18N・m 約12kgf・cm 122g

注意・禁止事項

  • ※ 初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-YC105

10

1個

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れた平蝶番です。
【特長】
・キャッチが扉を開いた状態で保持するため、補助のステーは不要です。
・蝶番と一体となった裏カバー付きで取り付けやすく、また取付相手を傷付けません。
【用途】
・バイクのボックス、制御ボックスなどに適用。
・安全対策に最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

HG-YC105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105の型番HG-YC105のページです。
型番HG-YC105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

    ステンレス鋼製蝶番 28100

    ステンレス鋼製蝶番 28100

      重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

      重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

        ステンレス製長蝶番

        ステンレス製長蝶番

          ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

          ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

            ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

            ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

              ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

              ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                トラック用あおりヒンジ B-858-4

                トラック用あおりヒンジ B-858-4

                  エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                  エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                    ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

                    ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

                      ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

                      ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

                        重量用溶接蝶番

                        重量用溶接蝶番

                          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 トラスコ中山 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 1,428円 4,307円 1,689円 665円 3,738円 2,897円 3,826円 5,840円 843円 7,350円 515円 876円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 段付き蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) アルミニウム合金 ポリアミド ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 105 38 - - - - - 100 50 - 20 - 65
                            幅(mm) 54 43 - - - - 38 105 70 - 14 - 56

                            オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品付帯の収納BOX蓋部分に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            製品付帯の収納BOX蓋部分に使用しています。キャッチ機構付きでステーが無くても開状態を保持出来る点が気に入っておりリピート利用しています。部品点数が減らせるので、強度面で堅牢になる点や、設計、製作、取付けといったあらゆるコストカットにも貢献する優れた商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました