(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配線孔キャップ S93-14SL

配線孔キャップ S93-14SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップ S93-14SLです。【特長】・一部...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    25
  • 材料:
    ABS樹脂
  • 仕上/色:
    シルバー
  • 栓幅(mm):
    25

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

配線孔キャップ S93-14SLの詳細

配線孔キャップ_S93-14SL:関連画像

配線孔キャップ S93-14SLの本体イメージ

配線孔キャップ_S93-14SL:関連画像

配線孔キャップ S93-14SLの使用例

配線孔キャップ S93-14SLの仕様

配線孔キャップ_S93-14SL:関連画像

配線孔キャップ S93-14SLの寸法図

配線孔キャップ_S93-14SL:関連画像

取付穴加工図イメージ

 

(単位:mm)

 

注意・禁止事項

  • ※ 上から押し込むように取り付けてください。
  • ※ 板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S93-14SL

1個

789( 868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップ S93-14SLです。
【特長】
・一部部品を外すと口径を大きくすることが可能です。
・主材料は、ABS樹脂。
・色は、シルバー。
【用途】
・配線を収納するのに最適。

カタログ

 

S93-14SLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ S93-14SLの型番S93-14SLのページです。
型番S93-14SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線孔キャップ S93-14SL

配線孔キャップ S93-14SL

    配線孔キャップ S80

    配線孔キャップ S80

      配線孔キャップ ALU

      配線孔キャップ ALU

        配線孔キャップ S1015-51型

        配線孔キャップ S1015-51型

          配線孔キャップ LN72S型

          配線孔キャップ LN72S型

            配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

            配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

              配線孔キャップ PC2004型

              配線孔キャップ PC2004型

                配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                  配線孔キャップ

                  配線孔キャップ

                    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                      配線孔キャップ SALSA

                      配線孔キャップ SALSA

                        配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                        配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                          プラスチックホールキャップ CP-30-HC

                          プラスチックホールキャップ CP-30-HC

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 789円 2,268円 3,397円 658円 356円 928円 15,567円 24,664円 272円 39円 2,197円 597円 10円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            厚さ(mm) 25 25.5 22 19 - - - - - - 16 - -
                            材料 ABS樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金/ポリアミド(PA) ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 ABS樹脂 - ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼 ABS樹脂 -
                            仕上/色 シルバー - シルバーアルマイト処理/ブラック - ブラック - マットシルバー マットシルバー - - ブラック/ヘアライン - -
                            栓幅(mm) 25 25.5 - - - - - - - - - - -

                            配線孔キャップ S93-14SLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました