(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,051円
税込価格
1,156円

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジ。【特長】・扉の脱着ができる。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型の仕様

HG-PV60AC-R(右用)の外観

HG-PV60AC-R(右用)の外観

取付加工図

取付加工図

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)-
(3)ストッパー光沢バレル研磨
(4)ばねLステンレス鋼(SUS-304WPB)-
(5)ばねR
(6)E型止め輪(呼び3)ステンレス鋼(SUS304)
品番左右勝手耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
HG-PV60AC-L左用20238
HG-PV60AC-R右用

※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

この商品の取付方法

取付方法図1

取付方法図1

取付方法図2

取付方法図2

  • 1.下側のヒンジフックを引き上げます。
  • 2.本体を回り止め穴に差し込みます。
  • 3.扉が回転しないように持ちながら、フックを回転させ、回り止め穴の方向を合わせて最後までしっかり差し込みます。
  • 4.上側のヒンジも同様に取り付けます。
  • 5.扉を開閉させ動作を確認してください。

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用

1個

1,051( 1,156円 )

4日目

右用

1個

1,051( 1,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジ。
【特長】
・扉の脱着ができる。
・自閉機構がコンパクトに収まっているため、省スペースで収まる。
・耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
【用途】
・扉の開閉に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

    ピン ロック ヒンジ(PLH581・582)

    ピン ロック ヒンジ(PLH581・582)

      ステンレス製重量用抜き差し蝶番

      ステンレス製重量用抜き差し蝶番

        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

          エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

          エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

            縦型抜き差し蝶番 SKH型

            縦型抜き差し蝶番 SKH型

              重量用抜き差し蝶番 HNH型

              重量用抜き差し蝶番 HNH型

                ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                  ステンレス製抜き差し蝶番

                  ステンレス製抜き差し蝶番

                    ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                    ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                        重量用ハタ蝶番

                        重量用ハタ蝶番

                          180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                          180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                            メーカー スガツネ工業 イマオコーポレーション トラスコ中山 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 1,051円 391円 1,290円 2,019円 587円 544円 1,388円 1,150円 759円 814円 2,265円 7,946円 1,905円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼 ポリアミド ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 SUS304 亜鉛合金
                            長さ(mm) 80 26 - 100 64 - - 65 - 30 - - 70
                            取付方法 溶接 その他 溶接タイプ ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め 木ねじ(別売) ねじ止め ねじ止め - ねじ止め

                            自閉式ピボットヒンジ HG-PV60ACのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました