(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配線孔キャップ ALU

配線孔キャップ ALU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,397円
税込単価
3,737円

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップ ALU25型です。【特長】・主材料は...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    22
  • 材料:
    アルミニウム合金/ポリアミド(PA)
  • 仕上/色:
    シルバーアルマイト処理/ブラック
  • 穴径(φ):
    60
  • 外径(mm):
    66

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

配線孔キャップ ALUの詳細

配線孔キャップ ALUの本体イメージ

配線孔キャップ ALU:関連画像

配線孔キャップ ALUの使用例

配線孔キャップ ALUの寸法

 

(単位:mm)

 

配線孔キャップ ALU:関連画像

配線孔キャップ ALUの寸法図

配線孔キャップ ALU:関連画像

取付穴加工図イメージ

品番 A B D D1 d
ALU25-20-325 57 24 66 60 60
ALU25-20-330 54 21 86 80 80

注意・禁止事項

  • ※ 上から押し込むように取り付けてください。
  • ※ 板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALU25-20-325

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップ ALU25型です。
【特長】
・主材料は、アルミニウム合金、ポリアミド(PA)。
・仕上は、シルバーアルマイト処理。
・色は、ブラック。
・角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
【用途】
・配線を収納するのに最適。

カタログ

 

ALU25-20-325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ ALUの型番ALU25-20-325のページです。
型番ALU25-20-325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線孔キャップ ALU

配線孔キャップ ALU

    配線孔キャップ

    配線孔キャップ

      配線孔キャップ LN72S型

      配線孔キャップ LN72S型

        配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

        配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

          配線孔キャップ S80

          配線孔キャップ S80

            配線孔キャップ S93-14SL

            配線孔キャップ S93-14SL

              配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

              配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

                配線孔キャップ S1015-51型

                配線孔キャップ S1015-51型

                  配線孔キャップ PC2004型

                  配線孔キャップ PC2004型

                    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                      プラスチックホールキャップ CP-30-HC

                      プラスチックホールキャップ CP-30-HC

                        配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                        配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                          通常価格 3,397円 272円 356円 928円 2,268円 789円 597円 658円 15,567円 39円 10円 24,664円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                          厚さ(mm) 22 - - - 25.5 25 - 19 - - - -
                          材料 アルミニウム合金/ポリアミド(PA) ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 - - 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
                          仕上/色 シルバーアルマイト処理/ブラック - ブラック - - シルバー - - マットシルバー - - マットシルバー
                          穴径(φ) 60 - - - - - - - - - - -
                          外径(mm) 66 - 37X72 - - - - - - - - -

                          配線孔キャップ ALUのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました