(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
キャスター プレートタイプ FP55P型

キャスター プレートタイプ FP55P型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,545円 ~ 1,721円
税込価格
1,700円 ~ 1,893円
通常出荷日
4日目
耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
【特長】
・プレートタイプです。
・本体は高品質のポリアミド製です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
【用途】
・移動を容易にしたい機材などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

キャスター プレートタイプ FP55P型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    台車
    評価 5.0満足度:5.02023/07/27
    担当者がすぐに欲しいとの事で注文しました。納期に間に合って良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ FP55P型

キャスター プレートタイプ FP55P型

    キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

    キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

        キャスター プレートタイプ FP45P型

        キャスター プレートタイプ FP45P型

          キャスター ねじ込みタイプ JP型

          キャスター ねじ込みタイプ JP型

            キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

            キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

              LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

              LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                        産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                        産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                          双輪キャスター ねじタイプ

                          双輪キャスター ねじタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター 八幡ねじ
                            通常価格 1,545円 1,142円 878円 812円 691円 1,005円 1,572円 1,721円 2,497円 1,397円 1,795円 2,087円 172円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール -
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド エラストマー エラストマー - ナイロン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。