(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター ねじ込みタイプ JP型

キャスター ねじ込みタイプ JP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
691円
税込単価
760円

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスター。【特長】・安定感...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター JP型 ねじ込みタイプの仕様

 

(単位:mm)

 

キャスター JP型 ねじ込みタイプの外観

キャスター JP型 ねじ込みタイプの外観

キャスター JP型 ねじ込みタイプの寸法図

キャスター JP型 ねじ込みタイプの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)取付ねじ部光沢クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
品番仕様DE1E2HW2d耐荷重N耐荷重kgf
JPB-50BKTロック機構付5055155657M10490N50kgf
JP-50BKTロック機構なし5055155657M10490N50kgf
JPB-60BKTロック機構付6066186765M12×1.25588N60kgf
JP-60BKTロック機構なし6066186765M12×1.25588N60kgf

注意・禁止事項

  • ※ 車輪径φ60(直径60mm)のねじ部に合う受座は、お客様にてご用意ください。

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
車輪ロック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JP-50BKT

M10
56
50
なし
49
57
なし

1個

691( 760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスター。
【特長】
・安定感のある双輪で、滑らかな回転機能を備えています。
・本体は高品質のポリアミド樹脂製。
・ねじ込みタイプ。
【用途】
・移動を容易にしたい機材などに。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

JP-50BKTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ JP型の型番JP-50BKTのページです。
型番JP-50BKTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ JP型

キャスター ねじ込みタイプ JP型

    キャスター プレートタイプ JP型

    キャスター プレートタイプ JP型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

        キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

        キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

          双輪キャスター ねじタイプ

          双輪キャスター ねじタイプ

            キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

            キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

              キャスター プレートタイプ FP55P型

              キャスター プレートタイプ FP55P型

                キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー

                キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー

                  キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                    高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

                    高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

                      ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN

                      ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN

                        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

                        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

                          グレー車輪自在キャスターストッパーなし K-612J

                          グレー車輪自在キャスターストッパーなし K-612J

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 八幡ねじ スガツネ工業 スガツネ工業 パーツ精工 スガツネ工業 イノアック タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 691円 743円 878円 1,142円 172円 2,497円 1,545円 1,899円 1,797円 1,723円 787円 758円 401円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式自在
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 SUS304 樹脂 鋼板製 亜鉛合金ダイカスト 樹脂 冷間圧延鋼板(SPC)
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ナイロン ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド フェノール ナイロン ポリアミド -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 - 80.01~140.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            キャスター ねじ込みタイプ JP型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            事務机に取り付けて利用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            市販の工具で取り付けることができ、取り付け後も耐荷重に問題はなく日常の使い方では問題ありません。なめらかな回転で安定感があり、走行音に関しても気になりませんでした。ブレーキ機能に関しても問題なく、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JP-60BKT
                            JPB-60BKT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            車輪ロック

                            1,132円

                            ( 1,245円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M126760なし58.865なし

                            1,723円

                            ( 1,895円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M126760回転ストッパ付58.865あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました