(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,991円
税込単価
4,390円

扉の開閉には欠かせない180°開きの蝶番です。【特長】・ドアパーツは2分割式で...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308 イメージ

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308 イメージ

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308の寸法

(単位:mm)

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308 取付加工図

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308 取付加工図

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308 寸法図

180°開き連続扉用分割丁番_212-9308 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)ピン光沢クロメート処理
(3)ブッシュ亜鉛合金ブラック
品番質量g
212-9308183

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-9308

10

1個

3,991( 4,390円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない180°開きの蝶番です。
【特長】
・ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。
・ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。
・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
【用途】
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できる。

カタログ

 

212-9308で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用の型番212-9308のページです。
型番212-9308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

      180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

      180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

        180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

        180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

            ナイロンリフトオフヒンジ 96

            ナイロンリフトオフヒンジ 96

              180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

              180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

                アジャスタブルコンプレッションヒンジ 96

                アジャスタブルコンプレッションヒンジ 96

                  180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                  180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                    オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                    オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                        メタルリフトオフヒンジ 96

                        メタルリフトオフヒンジ 96

                          ステンレス製抜き差し旗蝶番

                          ステンレス製抜き差し旗蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 日東工器 スガツネ工業 鍋屋バイテック トラスコ中山
                            通常価格 3,991円 2,265円 1,416円 945円 2,730円 995円 2,721円 3,212円 466円 5,245円 2,019円 1,997円 2,254円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ナイロン66 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト ポリアミド スチール ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス(SUS304)
                            長さ(mm) 82 - - 57 70 - 60 94 57 95 100 - 50
                            幅(mm) 38 33 29 15 38 - 38 15 18 120 60 17.5 60

                            180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました