(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX50N12S
キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型 キャスター GX-50

キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型 GX50N12S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

本体は軽くて強い、アルミニウム合金製キャスターです。【特長】・安定感のある双輪...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • ねじ径:
    M12
  • 取付け高さ H(mm):
    56
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    98
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    52.5
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

GX50N12S の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター GX50N12型 ねじ込みタイプの仕様

(単位:mm)

キャスター GX50N12型 ねじ込みタイプの外観

キャスター GX50N12型 ねじ込みタイプの外観

キャスター GX50N12型 ねじ込みタイプの寸法図

キャスター GX50N12型 ねじ込みタイプの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金バレル研磨
(2)取付ねじ部有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
GX50N12Sロック機構付980N100kgf175g
GX50N12ロック機構なし980N100kgf170g

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX50N12S

回転ストッパ付
あり
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は軽くて強い、アルミニウム合金製キャスターです。
【特長】
・安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
【用途】
・移動を容易にしたい機材などに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GX50N12Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型の型番GX50N12Sのページです。
型番GX50N12Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

    キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

    キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

      キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

      キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

          キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

          キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

            キャスター プレートタイプ JP型

            キャスター プレートタイプ JP型

              キャスター ねじ込みタイプ MFD型

              キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

                キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

                  キャスター ねじ込みタイプ JP型

                  キャスター ねじ込みタイプ JP型

                    キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                    キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                      二輪キャスター 脱着式

                      二輪キャスター 脱着式

                        双輪キャスター(ボルトタイプ)

                        双輪キャスター(ボルトタイプ)

                          キャスター プレートタイプ GX50P型

                          キャスター プレートタイプ GX50P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業
                            通常価格 1,797円 2,497円 1,005円 1,897円 998円 743円 4,598円 878円 691円 1,305円 348円 238円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリウレタン ポリアミド ポリアミド ポリアミド 6ナイロン ナイロン ポリアミド
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 140.01~220.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 80.01~140.00

                            キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            改造工事に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/01/29
                            顧客先に納品した平台を台車に改造する工事に使用しています。依頼された仕様にサイズ的に合っていたので、今回初めてでしたが選定しました。他のメーカー品も使っていますが遜色なく使え、苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスト品製作。
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/24
                            テスト品を製作する際の、部品の一つとして購入しました。 種類が豊富で選定に時間が掛かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イスのキャスター
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/07
                            デザイン性、サイズ、許容荷重でこれを選びました。
                            いずれも満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスのキャスターとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            このサイズでこの強度は驚きでした。それでいて値段も手ごろだったのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX50N12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10なしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました