(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FP45N10SR
キャスター ねじ込みタイプ FP45N型 キャスター FP45

キャスター ねじ込みタイプ FP45N型 FP45N10SR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

本体が高品質のポリアミド樹脂製キャスターです。【特長】・双輪なので滑らかな回転...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    55
  • 車輪径 D(φ):
    47
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    43
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

FP45N10SR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャスター FP45N型ねじ込みタイプの寸法図

寸法図

製品仕様

キャスター FP45N型 ねじ込みタイプの外観

外観

キャスターFP45N型ねじ込みタイプのロック操作

ロック操作

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)取付ねじ部有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
型番仕様d耐荷重N耐荷重kgf質量g
FP45N3SRロック機構付W3/83924084
FP45N3Rロック機構なしW3/83924079
FP45N10SRロック機構付M103924084
FP45N10Rロック機構なしM103924079

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP45N10SR

M10
回転ストッパ付
あり
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体が高品質のポリアミド樹脂製キャスターです。
【特長】
・双輪なので滑らかな回転機能です。
・耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れます。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・ねじ込みタイプです。
【用途】
・移動を容易にしたい機材などに適用。

カタログ

 

FP45N10SRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ FP45N型の型番FP45N10SRのページです。
型番FP45N10SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

    キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

    キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

      キャスター プレートタイプ FP55P型

      キャスター プレートタイプ FP55P型

        キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

        キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

          キャスター ねじ込みタイプ JP型

          キャスター ねじ込みタイプ JP型

            キャスター プレートタイプ FP45P型

            キャスター プレートタイプ FP45P型

              キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

              キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                      キャスター プレートタイプ JP型

                      キャスター プレートタイプ JP型

                        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                          ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN

                          ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 878円 1,142円 1,545円 1,005円 691円 812円 2,497円 1,397円 1,612円 1,797円 743円 1,572円 787円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛合金ダイカスト
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド ナイロン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00

                            キャスター ねじ込みタイプ FP45N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FP45N10R
                            FP45N3R
                            FP45N3SR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 ストッパ 車輪ロック

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M10なしなし

                            1,026円

                            ( 1,129円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10W3/8なしなし

                            1,172円

                            ( 1,289円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10W3/8回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました