(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR-20S
キャスター さし込みタイプ_BR キャスター BR

キャスター さし込みタイプ_BR BR-20S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】荷重範囲が~35.00・35.01~80.00の2種のキャスターです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • シャフト径 T(φ):
    8
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

BR-20S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅 B(mm)
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-20S

~35.00
53
45
なし
29.4
軽荷重
42
なし
10

1個

491( 540円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】荷重範囲が~35.00・35.01~80.00の2種のキャスターです。【用途】商業施設ディスプレイ/スチール棚、木工家具/OA機器情報通信機器などに使用できます。

BR-20Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター さし込みタイプ_BRの型番BR-20Sのページです。
型番BR-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター さし込みタイプ_BR

キャスター さし込みタイプ_BR

    ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

    ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

      ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

      ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

        エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

        エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

          PT型自在車差し込み式

          PT型自在車差し込み式

            キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

            キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

              キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

              キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)

                PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                    デザインキャスタ ソケット差込タイプ

                    デザインキャスタ ソケット差込タイプ

                      双輪キャスター ねじタイプ

                      双輪キャスター ねじタイプ

                        双輪キャスター 差込タイプ

                        双輪キャスター 差込タイプ

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 ミスミ 八幡ねじ 八幡ねじ SAMSONG
                            通常価格 491円 744円 758円 1,397円 201円 1,142円 1,305円 391円 1,612円 154円 172円 374円 1,117円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪 -
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール - - -
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー ナイロン ポリアミド ポリアミド ナイロン エラストマー ナイロン(標準) ナイロン ナイロン -
                            車輪特性 なし なし なし なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 なし なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 なし - - - -

                            キャスター さし込みタイプ_BRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BR-20SS
                            BR-25S
                            BR-25SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 車輪幅 B
                            (mm)
                            車輪ロック

                            731円

                            ( 804円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10~35.005345回転ストッパ付29.4軽荷重42あり

                            627円

                            ( 690円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1035.01~80.006353なし39.2軽中荷重用48なし

                            754円

                            ( 829円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1035.01~80.006353回転ストッパ付39.2軽中荷重用48あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました