(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,445円 ~ 32,992円
税込価格
24,690円 ~ 36,291円

【特長】・1つの入力信号で減速・当て止め・当て押しの一連の動作ができ、ブレーキ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

VF-nC3M-2001PY-A30/VF-NC3M-2002PY-A30

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速) VF-nC3M-2001PY-A30/VF-NC3M-2002PY-A30外形図

VF-nC3M-2004PY-A30

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速) VF-nC3M-2004PY-A30外形図

VF-nC3M-2007PY-A30

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速) VF-nC3M-2007PY-A30外形図

製品仕様

製品仕様

項目内容
入力電圧クラス三相200Vクラス
適用モータ出力0.1kW0.2kW0.4kW0.75kW
機器定格容量(Kva)(注1)0.30.61.01.6
定格出力電流(A)(注2)0.71.42.44.2
(0.7)(1.4)(2.4)(3.6)
出力電圧(注3)三相200~240V(注4)
過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反時限特性)
電源電圧・周波数三相200~240V-50Hz/60Hz(注4)
許容変動電圧170V~264V(注5)、周波数±5%
保護構造IP20
冷却構造自冷
塗色RAL 3002/7016
環境周囲温度-10~60℃(注6)(注7)(注8)
相対湿度5%~95%(結露および蒸気の無いこと)
標高海抜3000m以下(1000mを越える場合は電流低減が必要)
設置環境屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと
振動5.9m/S2 (0.6G)以下(10~55Hz)
専用インバータと
IPMギアモータ間の
配線距離(注9)
30m以内

(注)1. 定格容量出力は、出力電圧が220Vの場合を示します。
      2. PWMキャリア周波数が4kHz以下の場合の値です。5kHz~12kHzの場合、定格出力電流は()内の値となります。
         13kHz以上はさらに低減が必要となります。なお、PWMキャリア周波数の標準出荷時設定は、12kHzです。
      3. 最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります。
      4. IPMギアモータの電源電圧定格は200~230Vです。
      5. 連続使用(100%負荷)時は、±10%となります。
      6. 周囲温度が40℃を越える場合:上部シールを取り外して使用ください。
      7. 周囲温度が50℃を越える場合:上部シールを取り外して、さらに定格出力電流を低減して使用してください。
      8. サイド・バイ・サイド設置(密着設置)をする場合、上部シールを取り外して使用してください。ただし、周囲温度が40℃を超える場合、
         上部シールを取り外して、さらに定格電流を低減して使用してください。
      9. シールドケーカレは使用しないでください。

主な機能

項目内容
制御機能制御方式正弦波PWM方式
制御モータIPMギアモータ
運転周波数範囲0.1~400.0Hz
周波数設定分解能0.1Hz:アナログ入力、0.01Hz:操作パネル入力
周波数精度デジタル設定:最高出力周波数の±0.1%以内(-10~60℃)
アナログ設定:最高出力周波数に対して±1.0%以内(25℃±10℃)
加速・減速時間0.0~3000秒、加減速時間1,2切り替え、S字加速切り替え1,2
PWMキャリア周波数2~16kHzで調整可能(標準設定12kHz)
多機能入力端子正転/逆転信号、多段速指令1-4、リセット信号、当て止め近傍入力等、約60種類の機能の中から選択し、5個の入力端子に割付可能。シンク/ソース切り替え可能
多機能出力端子周波数上限/下限リミット、故障信号、簡易サーボロックブレーキ信号、当て止め状態出力等、約40種類の機能の中から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力に割付可能
正転/逆転パネル上の"RUN"キー押しで正転、"STOP"キー押しで停止。
端子台からの接点入力による正転/逆転も可能。
多段速運転端子台からの4個の接点入力の組み合わせにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能
故障検出信号1c接点の出力
(250Vac-2A(cosφ=1):抵抗負荷時、30Vdc-1A、250Vac-1A(cosφ=0.4))
保護機能保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム
電子サーマル特性過負荷トリップ時間の設定、過負荷ストールの設定
リセット1a接点"閉"にてリセット。またはパネルもしくは電源OFFによるリセット。トリップ状態の保持とクリアの設定
表示機能警報表示運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、上限/下限リミット
故障原因過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、RAM異常、ROM異常
モニタ機能運転周波数、運転周波数指令、正転/逆転、出力電流、入力(直流部)電圧、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック量、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間
過去のトリップ時のモニタ機能連続トリップ回数、運転周波数、正転/逆転、運転周波数指令、出力電流、入力(直流部)電圧、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間を過去4回分記憶
4桁7セグメントLED周波数表示:インバータ出力周波数
警報表示:過電圧警報"P"、過負荷警告"L"、過熱警報"H"
状態表示:インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、出力電流など)と各設定パラメータ
フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)
点灯表示RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
出力容量(kVA)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
0.3
102.5

1個

22,445( 24,690円 )

6日目

0.2
0.6
102.5

1個

23,151( 25,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1
121.5

1個

24,746( 27,221円 )

6日目

0.75
1.6
131.5

1個

32,992( 36,291円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・1つの入力信号で減速・当て止め・当て押しの一連の動作ができ、ブレーキシーケンス機能や簡単サーボロック機能が搭載された、IPMギアモータ専用のインバータです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

    GTR ギアモータ専用 スピードコントロール コントローラー(可変速)

    GTR ギアモータ専用 スピードコントロール コントローラー(可変速)

      外部トルク設定器/外部速度設定器

      外部トルク設定器/外部速度設定器

        スピードコントローラ用サージアブソーバ

        スピードコントローラ用サージアブソーバ

          アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

          アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

            スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

            スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

              LHリニアヘッド用ドグ

              LHリニアヘッド用ドグ

                延長線

                延長線

                  ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

                  ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

                    AC小型標準モーター用接続ケーブル

                    AC小型標準モーター用接続ケーブル

                      アステロ ギヤモータ用ブレーキパック

                      アステロ ギヤモータ用ブレーキパック

                        ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                        ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                          デジタル回転表示器

                          デジタル回転表示器

                            メーカー ニッセイ ニッセイ オリエンタルモーター Panasonic 住友重機械 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 住友重機械 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 住友重機械 オリエンタルモーター 住友重機械
                            通常価格 22,445円 16,378円 1,374円 5,297円 24,075円 1,152円 488円 927円 4,021円 7,638円 10,050円 2,197円 16,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            入力電圧 クラス 三相200V - - - 単相100/200V - - - - - - - -
                            出力仕様 三相 - - - 三相 - - - - - - - -
                            定格出力電圧(V) AC200~240 - - - AC200~240 - - - - - - - -
                            外部通信 RS-232/422/485 - - - RS-232/422/485 - - - - - - - -
                            寸法 高さ(mm) 143 - - - 100 - - - - - - - -

                            GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            PMモータの制御
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/26
                            専用モータとセットで使用する為、チューニングが不要で簡単な操作で使用できた。PMモータはトルクがあって定速性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました